添加到信号链设计器

AD7244:  12/14位DAC、3 V嵌入式齐纳基准电压源、DAC

产品详情

新的替代产品 新设计:
AD5732R 完整双通道、14位、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源

AD7242/AD7244分别是快速、完整、双通道、12/14位电压输出数模转换器,内置一个12/14位DAC、3 V嵌入式齐纳基准电压源、DAC输出放大器和高速串行接口逻辑。

两款DAC均采用串行接口,使引脚数量最少,并且允许采用小尺寸封装。由于采用标准控制信号,所以能够与大多数DSP处理器和微控制器进行接口。各DAC均具有单独的LDAC输入,因此可以对两个DAC的更新进行异步控制。

AD7242/AD7244采用±5 V电源供电,提供±3 V模拟输出范围。利用REF OUT/REF IN(基准电压源:外部/内部)功能,这些DAC既可以采用3 V片内基准电压源驱动,也可以采用外部基准电压源驱动。

AD7242/AD7244采用线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。两款器件均提供两种封装:0.3英寸宽、24引脚塑料或密封双列直插式封装(DIP)和28引脚、塑料小形集成封装(SOIC)。AD7242和AD7244采用相同的引脚排列,便于从12位轻松升级为14位性能。

特点和优势

  • 两个12/14位DAC,内置输出放大器
    AD7242:12位分辨率
    AD7244:14位分辨率
  • 快速建立时间
    AD7242:3 µs(达到±1/2 LSB)
    AD7244:4 µs(达到±1/2 LSB)
  • 片内基准电压源
  • 高速串行接口
  • 采用±5 V电源供电
  • 额定温度范围:-40°C至+85°C
    采用塑料封装
  • 低功耗:130 mW(典型值)

AD7244功能框图

AD7244框图
AD7244功能框图

类似产品

同时请参考类似产品:
AD5732R是一款完整的双通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装
AD5734R是一款完整的四通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装
AD5752R是一款完整的四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7242/AD7244: LC2MOS Dual, Complete, 12-Bit/14-Bit Serial DACs Data Sheet (Rev A, 09/2002) (pdf, 319 kB) 产品数据手册 PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7244 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9164701MLA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 军用 Tube, 15 $ 154.85 $ 139.99 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7244AQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 工业 Tube, 15 $ 38.62 $ 34.90 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7244JNZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 商业 Tube, 15 $ 27.40 $ 24.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7244JR 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 29.21 $ 26.41 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7244JRZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Tube, 27 $ 26.61 $ 24.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7244JRZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 24.06 Y  材料信息 查看PCN 订购