添加到信号链设计器

AD7237:  双通道12位完整DAC,采用双缓冲字节加载结构

产品详情

AD7237A/AD7247A分别是业界标准产品AD7237/AD7247的增强型版本,具体改进包括:采用12 V至15 V电源供电、接口时间更快、基准电压随VDD 的波动性能更佳,以及建立时间更快。

AD7237A/AD7247A均为完整的双通道、12位、电压输出数模转换器,在CMOS单芯片上集成了输出放大器和齐纳基准电压源,无需用户进行外部调整便可实现全部额定性能。

两款器件均与微处理器兼容,并配有高速数据锁存和接口逻辑。AD7247A接受12位并行数据,数据通过WR输入和各DAC单独的芯片选择(Chip Select)输入载入相应的DAC锁存器。AD7237A具有一个双缓冲接口结构和一个8位宽数据总线,数据通过两次写操作载入相应的输入锁存器。AD7237A上的异步LDAC信号可更新DAC锁存和模拟输出。

这些器件具有REF OUT/REF IN(基准电压源:外部/内部)功能,基准电压既可以从5 V片内基准电压源获得,也可以从外部基准电压源获得。采用单电源供电时,可以提供0 V至+5 V和0 V至+10 V两种输出范围;采用双电源供电时,除以上两种输出范围外,还额外提供±5 V输出范围。输出放大器能够在一个2 kΩ负载上产生对地(GND) +10 V电压。

AD7237A/AD7247A采用线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。两款器件均提供两种封装:0.3英寸宽、24引脚塑料密封双列直插式封装(DIP)和24引脚小形集成封装(SOIC)。

特点和优势

  • 完整的双通道12位DAC,内置:
    两个12位CMOS DAC
    片内基准电压源
    输出放大器
    基准电压缓冲放大器
  • 并行加载结构:AD7247
  • (8 + 4)加载结构:AD7237
  • 单电源或双电源供电
  • 低功耗:165 mW(典型值,单电源)

AD7237功能框图

AD7237框图
AD7237功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7237/AD7247: LC2MOS Dual 12-Bit DACPORT Scanned Data Sheet (Rev A, 03/2000) (pdf, 1201 kB) 产品数据手册 PDF
AD7237A/AD7247A: Dual 12-Bit DACPORTs Data Sheet  (Rev 0, 09/2002) (pdf, 392 kB) 产品数据手册 PDF
AN-225: 12-Bit Voltage-Output DACs for Single-Supply 5V and 12V Systems  (pdf, 237 kB) 应用笔记 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7237 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7237AAN 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 20.18 $ 20.18 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7237AAR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 20.17 $ 17.14 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7237AAR-REEL7 产品状态: 最后订购时间 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 400 - $ 17.14 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7237AARZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 18.37 $ 15.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7237AARZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 15.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7237AARZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 400 - $ 15.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7237ABN 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 23.68 $ 23.68 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7237ABR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 23.67 $ 20.11 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7237ABRZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 21.56 $ 18.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7237ABRZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 18.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7237AQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 工业 Tube, 15 $ 30.32 $ 30.32 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7237ATQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 24 军用 Tube, 15 $ 116.86 $ 116.86 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7237JNZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 18.92 $ 16.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7237JR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Tube, 31 $ 20.17 $ 17.14 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7237JR-REEL 产品状态: 最后订购时间 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Reel, 1000 - $ 17.14 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7237JRZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 18.37 $ 15.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7237JRZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 15.62 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD7237KN 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 22.19 $ 18.85 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7237KR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 23.67 $ 20.11 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7237KR-REEL 产品状态: 联络ADI 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD7237KRZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 21.56 $ 18.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7237KRZ-REEL 产品状态: 停产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 - - Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI