AD5762R

量产

完整的双通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的双通道、16位数模转换器(DAC)
  • 可编程输出范围:±10 V、±10.2564 V或±10.5263 V
  • 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值);微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 低噪声: 60 nV/√Hz
  • 建立时间: 10 μs(最大值)
  • 集成基准电压缓冲器
  • 内部基准电压源:10 ppm/°C(最大值)
  • 片内芯片温度传感器
  • 上电/掉电期间输出受控
  • 可编程短路保护
  • 通过LDAC同时更新
  • 掉电期间输出受控
  • 异步CLR清零至零代码
  • 数字失调和增益调整
  • 逻辑输出控制引脚
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • 温度范围:−40°C至+85°C
  • 互补金属氧化物半导体(iCMOS)工艺技术
AD5762R
完整的双通道、16位、高精度、串行输入、双极性电压输出DAC
AD5762R-fbl AD5762R pin configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5752R 量产 完整的双通道、16位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
AD5752 量产 完整的双通道、16位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

评估套件

EVAL-AD5764R
AD5764R 评估板
EVAL-AD5764REBZANGLE-web EVAL-AD5764REBZBOTTOM-web EVAL-AD5764REBZTOP-web

最新评论

近期浏览