AD5726

量产

四通道、12位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 工作电压:+5 V至±15 V
  • 单极性或双极性工作
  • 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值);
    微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 在工作温度范围内保证单调性
  • 双缓冲输入
  • 通过LDAC同时更新
  • 异步CLR清零至零电平或中间电平
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

AD5726是一款四通道、12位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用ADI公司的iCMOS®工艺技术*制造,可保证单调性,积分非线性(INL)误差最大值为±1 LSB。

输出电压摆幅由两个基准电压输入VREFP和VREFN设置。 当VREFN输入设置为0 V且VREFP输入设置为正电压时,DAC可提供单极性正输出范围。采用类似的配置,即VREFP为0 V且VREFP 输入设置为0 V且VREFP输入设置为正电压时,DAC可提供单极性正输出范围。采用类似的配置,即VREFP为0 V且VREFN为负电压时,DAC可提供单极性负输出范围。

双极性输出通过VREFP和VREFN均与非零电压相连来配置。这种设置输出电压范围的方法不依赖于温度系数不同的内部与外部电阻,因此优于双极性偏移方法。

AD5726采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用异步CLR功能,可将所有DAC寄存器清零至用户可选的零电平或中间电平输出。

AD5726提供16引脚SSOP、20引脚SSOP和16引脚SOIC三种封装。它可以采用各种电源和基准电压工作,电源电压范围为+5 V至±15 V单电源,基准电压范围为+2.5 V至±10 V。采用±15 V电源供电时,功耗低于240 mW;采用+5 V电源供电时,功耗仅为30 mW。该器件的工作温度范围为−40°C至+125°C。ADI公司还提供另一款相似器件AD5725,这是一款四通道、12位、并行输入、单极性/双极性、电压输出DAC。

应用
- 工业自动化
- 闭环伺服控制、过程控制
- 汽车测试与测量
- 可编程逻辑控制器

*工业/仪器设备OEM的模拟系统设计师需要能在较高电压下工作的高性能IC,对于他们而言,iCMOS就是一个技术平台,基于该平台能够开发出可采用30 V电源、工作电压为±15 V的模拟IC,同时可大大降低功耗、缩小封装尺寸并提升交流与直流性能。

数据手册,Rev. B,6/08

AD5726
四通道、12位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
AD5726 Functional Block Diagram AD5726 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5724 量产 完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

近期浏览