添加到信号链设计器

AD5725:  四通道、12位、并行输入、单极性/双极性、电压输出DAC

产品详情

新的替代产品 新设计
AD5724完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC

AD5725 是一款四通道、12位、并行输入、电压输出的数字模拟转换器,能够保证单调性,提供±0.5 LSB的最大积分非线性和10 μs的最大建立时间。

输出电压摆幅由两个参考输入VREFP和VREFN设置。当VREFN输入设置为0V且VREFP设置为正电压时,DAC可提供单极性正输出范围。采用类似的配置,即VREFP设置为0 V且VREFN为负电压时,DAC可提供单极性负输出范围。双极性输出通过VREFP和VREFN均与非零电压相连来配置。这种设置输出电压范围的方法不依赖于温度系数不同的内部与外部电阻,因此优于双极性偏移方法。
数字控制允许用户从任何DAC加载或回读数据,加载任何DAC,并一次将数据传输至所有DAC。

AD5725采用28引脚SSOP封装。它可以采用各种电源和基准电压工作,电源电压范围为+5 V至±15 V单电源,基准电压范围为+2.5 V至±10 V。采用±15 V电源供电时,功耗低于270 mW;采用+5 V电源供电时,功耗仅为40 mW。该器件的工作温度范围为−40°C至+85℃。

应用
- 工业自动化
- 闭环伺服控制、过程控制
- 汽车测试与测量
- 可编程逻辑控制器

数据库手册,Rev. 0, 7/07

特点和优势

  • 工作电压:+5 V至±15 V
  • 单极性/双极性工作
  • 积分非线性(INL)误差:±0.5 LSB(最大值);微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 建立时间:10 μs(最大值,10 V阶跃)
  • 双缓冲输入
  • 通过LDAC同时更新
  • 异步CLR清零至零电平或中间电平
  • 回读
  • 工作温度范围:-40℃至+85℃
  • iCMOS®工艺技术

iCMOS®工艺技术
工业/仪器设备OEM的模拟系统设计师需要能在较高电压下工作的高性能IC,对于他们而言, iCMOS就是一个技术平台,基于该平台能够开发出可采用30 V电源、工作电压±15 V的模拟IC,同时可大大降低功耗、缩小封装尺寸并提升交流与直流性能。

AD5725 功能框图

类似产品

同时请参考类似产品:
AD5724是一款完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装
AD5734R是一款完整的四通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装
AD5754R是一款完整的四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装

该系列其他产品概览

欲全面了解AD57X2和AD57X4系列产品,请查看 多通道双极性系列AD57X2和AD57X4选型指南

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5725: Quad, 12-Bit, Parallel Input, Unipolar/Bipolar, Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 567 kB) 产品数据手册 PDF
Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4 产品选型指南 HTML
ADI Launches Multi-Channel DAC Line
(eeProduct Center, 2/6/2007)
产品评述 HTML
Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
(Electronics Talk, 2/8/2007)
产品评述 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5725 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5725ARSZ-1500RL7 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 500 - $ 7.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5725ARSZ-1REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - $ 7.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5725ARSZ-500RL7 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 500 - $ 7.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5725ARSZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - $ 7.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5725BRSZ-1500RL7 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 500 - $ 8.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5725BRSZ-1REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - $ 8.35 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5725BRSZ-500RL7 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 500 - $ 8.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5725BRSZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - $ 8.35 Y  材料信息 查看PCN 订购