添加到信号链设计器

AD5724R:  完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源

产品详情

AD5724R/AD5734R/AD5754R分别是四通道、12/14/16位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用+4.5 V至+16.5 V单电源或±4.5 V至±16.5 V双电源供电。标称满量程输出范围可通过软件选择,选项有+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V和±10.8 V。同时还内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/省电控制电路。

这些器件可保证单调性,最大积分非线性(INL)误差为±16 LSB,噪声很低,典型建立时间为10 μs,并且内置+2.5 V片内基准电压源。

AD5724R/AD5734R/AD5754R采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,所有DAC可实现同时更新。对于双极性输出,输入编码为用户可选的二进制补码或偏移二进制(取决于 BIN/2sCOMP引脚的状态),单极性输出则为标准二进制。利用异步清零功能,可将所有DAC寄存器清零至用户可选的零电平或中间电平输出。这些器件采用24引脚TSSOP封装,保证温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 工业自动化
  • 闭环伺服控制、过程控制
  • 汽车测试与测量
  • 可编程逻辑控制器

特点和优势

  • 完整、四通道、12/14/16位DAC
  • 采用单电源/双电源供电
  • 软件可编程输出范围:
    +5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V、±10.8 V
  • 积分非线性(INL)误差:±16 LSB(最大值);微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 总不可调整误差(TUE):0.1% FSR(最大值)
  • 建立时间:10 μs(典型值)
  • 集成基准电压源:±5 ppm/°C(最大值)
  • 集成基准电压缓冲器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5724R功能框图

类似产品

同时请参考类似产品:
AD5724是一款完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装
AD5734R是一款完整的四通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装
AD5754R是一款完整的四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装

提示:

欲了解评估板,请参看AD5754R产品的兼容型评估板(EVAL-AD5754REBZ)。请查看 AD5754R产品页面 ,了解更多详情。

 

欲全面了解本系列的其他产品,请查看 多通道双极性系列AD57X2和AD57X4选型指南

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5724R/AD5734R/AD5754R: 完整的四通道、12/14/16位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC (Rev E, 07/2011) (pdf, 1330 kB) 产品数据手册 PDF
AD5724R/AD5734R/AD5754R: Complete, Quad, 12-/14-/16-Bit, Serial Input, Unipolar/Bipolar Voltage Output DACs Data Sheet (Rev E, 07/2011) (pdf, 1480 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1245: 利用AD5724R DAC提供软件可配置的12位、四通道、单极性/双极性电压输出  (pdf, 83 kB) 应用笔记 PDF
AN-1245: Software Configurable 12-Bit Quad Channel Unipolar/Bipolar Voltage Output Using the AD5724R DAC  (pdf, 83 kB) 应用笔记 PDF
Selection Guide for Multi-channel Bipolar Family AD57X2 & AD57X4 产品选型指南 HTML
Multichannel DACs Shrink into TSSOPs
(Electronics Talk, 2/8/2007)
产品评述 HTML
ADI Launches Multi-Channel DAC Line
(eeProduct Center, 2/6/2007)
产品评述 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
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
AD5724R 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5724RBREZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) 24 工业 Tube, 62 $ 10.92 $ 8.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5724RBREZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP-EP(EP=3.2mm) 24 工业 Reel, 1000 - $ 8.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5754R 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5754REBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for the AD575X Family $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭