AD5669R

量产

8通道、16位、I2C 电压输出 denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗、小尺寸、引脚兼容的八通道DAC: AD5669R: 16 位
    AD5629R: 12 位
  • 4mm X 4mm 16 引脚LFCSP和16引脚TSSOP封装
  • 用户可选的1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源
  • 关断模式的功耗:400 nA (5 V)、200 nA (3 V)
  • 2.7 V 至5.5 V电源供电
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至零电平或中量程
  • 3 种关断功能
  • 硬件 LDAC 和 CLR 功能
  • I2C 兼容型串行接口支持标准(100 kHz)和快速(400 kHz)模式

AD5669R
8通道、16位、I2C 电压输出 denseDAC,集成5 ppm/°C片内基准电压源
AD5669R Functional Block Diagram AD5629R/AD5669R Pin Configuration AD5629R/AD5669R Pin Configuration AD5629R/AD5669R Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5669R

AD5669R 评估板

特性和优点

  • AD5629R/AD5669R的全功能评估板
  • 片内基准电压源
  • 各种链路选项
  • PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)

产品详情

EVAL-AD5629RSDZ/EVAL-AD5669RSDZ评估板可帮助客户快速进行新型AD5629R/AD5669R电路原型制作,并缩短设计时间。 AD5629R/AD5669R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 AD5629R/AD5669R内置1.25 V或2.5 V基准电压,并具有2.5 V或5 V的输出电压范围。上电时,内部基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压;REF195可用作片内5 V基准电压源。 上电后,必须写入该器件以打开内部基准电压源。

评估板通过SDP-B板与PC的USB端口连接。 软件与评估板一同提供,便于用户编程设置AD5629R/AD5669R。

此评估板与EVAL-SDP-CB1Z Blackfin® SDP控制器板(SDP-B)兼容,后者可在ADI网站上订购:www.analog.com。

ADI的AD5629R/AD5669R相应数据手册上提供有关该器件的完整数据,使用评估板时,应同时参阅数据手册和UG-867。

EVAL-AD5669R
AD5669R 评估板
EVAL-AD5629RSDZ_EVAL-AD5669RSDZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5669R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览