添加到信号链设计器

AD5667:  双通道、16位nanoDAC®,内置I2C®接口

产品详情

AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667均属于nanoDAC 系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),含有或不含片内基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,还有一个I2C兼容型串行接口。

AD5627R/AD5647R/AD5667R均内置一个片内基准电压源。AD56x7RBCPZ内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5 V;AD56x7RBRMZ内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。AD5667和AD5627需利用外部基准电压来设置DAC的输出范围。

AD56x7R/AD56x7内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有各通道独立省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。

AD56x7R/AD56x7采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 kHz)、快速(400 kHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。

应用

  • 过程控制
  • 数据采集系统
  • 便携式电池供电仪表
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程电压源和电流源
  • 可编程衰减器
  • 数据手册,Rev. 0,1/07

    特点和优势

    • 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC
    • AD5627R/AD5647R/AD5667R:12/14/16位,1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源
    • AD5627/AD5667:12/16位,只能使用外部基准电压
    • 3 mm x 3 mm、LFCSP和10引脚MSOP封装
    • 采用2.7 V至5.5 V电源供电
    • 通过设计保证单调性
    • 上电复位至零电平
    • 各通道独立省电
    • 硬件LDACCLR功能
    • I2C兼容型串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)三种模式

    AD5667功能框图

    类似产品

    • AD5337: 2.5 V至5.5 V、250 µA、双线式接口、双通道电压输出、8位DAC
    • AD5338: 2.5 V至5.5 V、250 µA、双线式接口、双通道电压输出、10位DAC
    • AD5339: 2.5 V至5.5 V、250 µA、双线式接口、双通道电压输出、12位DAC

    More

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5667 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5667BCPZ-R2 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 待定 Reel, 250 $ 4.70 $ 4.00 Y  材料信息 通知我 订购
    AD5667BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 待定 Reel, 1500 - $ 4.00 Y  材料信息 通知我 订购
    AD5667BRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 待定 Tube, 50 $ 4.70 $ 4.00 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5667BRMZ-REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 待定 Reel, 1000 - $ 4.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD5667R 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD5667REBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭