AD5645R

量产

四通道、14位nanoDAC® ,内置5 PPM/°C片内基准电压源和I2C® 接口

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低功耗,最小的引脚兼容、四通道 nanoDAC
  • AD5625R/AD5645R/AD5665R
    12-/14-/16位 nanoDACs
    2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,采用TSSOP封装
    2.5 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装
    1.25 V、10 ppm/°C片内基准电压源,采用LFCSP封装
  • AD5625/AD5665
    12-/16位nanoDACs
    仅外部基准电压源
  • 3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP封装、14引脚TSSOP封装、以及1.665 mm × 2.245 mm、12引脚WLCSP封装
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 通过设计保证单调性
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 各通道独立关断
  • 硬件LDAC 和 CLR 功能
  • I2兼容串行接口,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和高速(3.4 MHz)模式。


AD5645R
四通道、14位nanoDAC® ,内置5 PPM/°C片内基准电压源和I2C® 接口
AD5625R/AD5645R/AD5665R Functional Block Diagram AD5625R/AD5645R/AD5665R Pin Configuration AD5625R/AD5645R/AD5665R Pin Configuration AD566R Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

评估套件

EVAL-AD5665R
用于1.25 V和2.5 V的AD5665R评估板

最新评论

近期浏览