| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5627R/AD5647R/AD5667R/AD5627/AD5667: Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev 0, 01/2007) (pdf, 1536 kB) | 产品数据手册 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems | 概况 | HTML |
| 扩展nanoDAC系列 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。