AD5622
量产2.7 V至5.5 V、小于100 nano A、12位nano DAC®数模转换器,内置I2C兼容型接口,采用SC70小型封装
- 产品模型
- 9
概述
- 单通道8、10、12位DAC,2 LSB INL
- 6引脚LFCSP和SC70封装
- 微功耗工作:5 V时100 µA(最大值)
- 关断模式:<150 nA (3 V)
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至0 V,具有掉电检测功能
- 3种关断功能
- I2C®兼容型串行接口,支持标准(100 KHz)、快速(400 KHz)和高速(3.4 MHz)模式
- 片内轨到轨输出缓冲放大器
AD5602/AD5612/AD5622均属于nanoDAC®系列,分别是单通道、8/10/12位、缓冲电压输出DAC,使用2.7 V至5.5 V单电源供电,5 V时功耗小于100 µA,采用LFCSP和SC70小型封装。每个DAC都内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
AD5602/AD5612/AD5622采用双线式I2C兼容型串行接口,能够以标准(100 KHz)、快速(400 KHz)及高速(3.4 MHz)三种模式工作。
三款器件的基准电压均从电源输入获得,因此具有最宽的动态输出范围。各器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在3 V时的功耗降至150 nA以下,并提供软件可选输出负载。器件可通过串行接口进入关断模式。在正常工作模式下,AD5602/AD5612/AD5622具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时的功耗为0.4 mW。
产品聚焦
- 提供6引脚SC70封装。
- 最大功耗为100 µA,单电源工作。该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3 V时典型功耗为0.2 mW,5 V时为0.5 mW,因而特别适合电池供电应用。
- 利用片内输出缓冲放大器,DAC能够提供轨到轨输出摆幅,典型压摆率为0.5 V/μs。
- 基准电压从电源获得。
- 标准、快速及高速模式I2C接口。
- 专为极低功耗应用设计。
- 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗小于150 nA。
- 上电复位时进行掉电检测。
应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5622AKSZ-2500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5622AKSZ-2REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5622BKSZ-2500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5622BKSZ-2REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5622WKSZ-1500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5622YKSZ-1500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5622YKSZ-1REEL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5622YKSZ-2500RL7 | 6-Lead SC70 | ||
| AD5622YKSZ-2REEL7 | 6-Lead SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5622AKSZ-2500RL7 | 量产 | |
| AD5622AKSZ-2REEL7 | 量产 | |
| AD5622BKSZ-2500RL7 | 量产 | |
| AD5622BKSZ-2REEL7 | 量产 | |
| AD5622WKSZ-1500RL7 | 量产 | |
| AD5622YKSZ-1500RL7 | 量产 | |
| AD5622YKSZ-1REEL7 | 量产 | |
| AD5622YKSZ-2500RL7 | 量产 | |
| AD5622YKSZ-2REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5622的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论