添加到信号链设计器

AD5582:  +15 V、四通道、并行输入、12位DAC

产品详情

新的替代产品 新设计:
-- AD5724R 完整、四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源
-- AD5724 完整、四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC

AD5582/AD5583分别是新型的引脚兼容、四通道12/10位数模转换器,提供单独的基准电压输入,用户可以个别设置输出范围。这些器件具有低功耗(<3 mA)、快速建立时间(5 µs)特性,采用紧凑型TSSOP-48封装。通过快速并行数字接口,数据能够以20 MSPS速率加载,并允许回读输入寄存器的内容。两款器件既可以采用+5 V至+15 V单电源供电,也可以采用±5 V双电源供电,确保对大多数较高电压执行器实现直接控制,而不需要进一步放大为较高电压。两者均非常适合仪器仪表、工业控制和光学网络DWDM控制电路应用。

特点和优势

  • 12位线性度与单调性,工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 采用+5 V至+12 V单电源或±5 V双电源供电
  • 单极性或双极性电压输出范围
  • 双缓冲寄存器支持多通道同时更新
  • 4个单独的轨到轨基准电压输入
  • 数据回读功能
  • 建立时间:5 µs

AD5582功能框图

AD5582 框图
AD5582功能框图

类似产品

同时请参考类似产品:
AD5724R 是一款完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装
AD5724 是一款完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装
AD5734R是一款完整的四通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC,采用24引脚TSSOP-EP封装

提示:

有问题?请联系DAC团队!

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5582/AD5583: QUAD, Parallel-Input, Voltage Output, 12-/10-Bit DAC Data Sheet  (Rev A, 08/2003) (pdf, 444 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5582 型号选项