添加到信号链设计器

AD558:  电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源

产品详情

新的替代产品 新设计:
-- AD5300 2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出、8位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装
-- AD5601 2.7 V至5.5 V、小于100 µA、8位nanoDAC®内置SPI接口,采用SC70封装

AD558 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。

这款DACPORT器件的性能和多功能特性体现了近期开发的多项单芯片双极性技术成果。完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2 L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V至+15 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性(所有等级器件),对这些薄膜电阻运用最新激光晶圆调整技术则可实现出厂绝对校准,误差在±1 LSB以内,因此不需要用户进行增益或失调电压调整。新电路设计可以使电压在800 ns内达到±1/2 LSB精度(满量程步进)。

AD558提供四种性能等级产品。AD558J和AD558K的工作温度范围为0°C至+70°C,AD558S和AD558T则为-55°C至+125°C。J级和K级可采用16引脚塑料(N)或密封陶瓷(D)DIPS封装,也可采用20引脚JEDEC标准PLCC封装。S级和T级均采用16引脚密封陶瓷DIP封装。

DACPORT是ADI公司的注册商标。

特点和优势

  • 完整8位DAC
  • 电压输出:两种校准范围
  • 内部精密带隙基准电压源
  • 单电源供电:+5 V至+15 V
  • 完全微处理器接口
  • 快速建立时间:1 ±s内电压达到±1/2 LSB精度
  • 低功耗:75 mW
  • 无需用户调整
  • 在工作温度范围内保证单调性
  • 规定了 Tmin至Tmax的所有误差
  • 16引脚DIP和20引脚PLCC小型封装
  • 激光晶圆调整单芯片供混合使用

AD558功能框图

AD558 框图
AD558功能框图

类似产品

  • AD5300 2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出、8位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装
  • AD5601 2.7 V至5.5 V、小于100 µA、8位nanoDAC®,内置SPI接口,采用SC70封装
  • AD5611 2.7 V至5.5 V、小于100 µA、10位nanoDAC®,内置SPI接口,采用SC70封装

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD558: DACPORT Low Cost, Complete µP-Compatible 8-Bit DAC Data Sheet  (Rev A, 08/1987) (pdf, 334 kB) 产品数据手册 PDF
AD558: Military Data Sheet  (Rev B, 01/1987) (pdf) 产品数据手册 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD558 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-87789012A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 59.82 $ 53.84 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8778901EA 产品状态: 量产 16 ld Side-Brazed CerDIP 16 军用 Tube, 23 $ 50.85 $ 41.75 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-87789022A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 77.57 $ 70.07 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8778902EA 产品状态: 量产 16 ld Side-Brazed CerDIP 16 军用 Tube, 23 $ 60.33 $ 51.34 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558JCHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 商业 Tray, 100 $ 6.79 $ 6.79 Y  材料信息 通知我 订购
AD558JD 产品状态: 量产 16 ld Side-Brazed CerDIP 16 商业 Tube, 23 $ 18.54 $ 16.15 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558JN 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 10.01 $ 8.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558JNZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 9.12 $ 7.65 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD558JP 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 10.01 $ 8.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558JP-REEL7 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Reel, 250 $ 0.00 $ 8.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558JPZ 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 9.58 $ 8.03 Y  材料信息 通知我 订购
AD558JPZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Reel, 1000 - $ 8.03 Y  材料信息 通知我 订购
AD558JPZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Reel, 250 - $ 8.03 Y  材料信息 通知我 订购
AD558KD 产品状态: 量产 16 ld Side-Brazed CerDIP 16 商业 Tube, 23 $ 24.81 $ 22.26 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558KN 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 15.16 $ 12.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558KNZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 13.81 $ 11.62 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD558KP 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 15.92 $ 13.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558KP-REEL7 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Reel, 250 $ 0.00 $ 13.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558KPZ 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 14.50 $ 12.20 Y  材料信息 通知我 订购
AD558KPZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Reel, 250 $ 14.50 $ 12.20 Y  材料信息 通知我 订购
AD558SD 产品状态: 量产 16 ld Side-Brazed CerDIP 16 军用 Tube, 23 $ 26.85 $ 24.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558SD/883B 产品状态: 量产 16 ld Side-Brazed CerDIP 16 军用 Tube, 23 $ 51.00 $ 41.83 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558SE/883B 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 59.77 $ 53.83 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558TCHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 军用 Tray, 100 $ 20.38 $ 20.38 Y  材料信息 通知我 订购
AD558TD 产品状态: 量产 16 ld Side-Brazed CerDIP 16 军用 Tube, 23 $ 37.04 $ 34.14 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558TD/883B 产品状态: 量产 16 ld Side-Brazed CerDIP 16 军用 Tube, 23 $ 60.39 $ 51.28 N  材料信息 查看PCN 订购
AD558TE/883B 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 70.49 $ 63.64 N  材料信息 查看PCN 订购