AD5552
量产5 V、串行输入、电压输出14位DAC,拥有双极性输出能力
- 产品模型
- 1
概述
- 完全14位性能
- 5 V单电源供电
- 低功耗
- 无缓冲电压输出能够直接驱动60 kΩ负载
- 快速建立时间
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容接口标准
- EVAL-AD5551/52EB为AD5551和AD5552的评估套件
AD5551和AD5552均为单通道、14位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用5 V ± 10%单电源供电。两款器件采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。
这些DAC可提供14位性能,无需进行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。
与外部运算放大器配合使用,AD5552还能够以双极性模式工作,产生±VREF输出摆幅。它还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减小布局灵敏度。对于更高精度应用,请参考16位DACAD5541、AD5542和AD5544。
AD5551和AD5552均采用SO封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5552BRZ | 14-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD5552BRZ | 量产 | |
|
5月 6, 2010 - 09_0271 AD5541/2 and AD5551/2 Alternative Wafer Fab Process |
||
| AD5552BRZ | 量产 | |
|
4月 7, 2010 - 10_0075 AD5551 & AD552 Datasheet specification changes. |
||
| AD5552BRZ | 量产 | |
|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD5552BRZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD5552BRZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5552的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论