添加到信号链设计器

AD5551:  5 V、串行输入、电压输出14位DAC

产品详情

AD5551和AD5552均为单通道、14位、串行输入、电压输出数模转换器(DAC),采用5 V ± 10%单电源供电。两款器件采用多功能三线式接口,并且与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。

这些DAC可提供14位性能,无需进行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。

与外部运算放大器配合使用,AD5552还能够以双极性模式工作,产生±VREF输出摆幅。它还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减小布局灵敏度。对于更高精度应用,请参考16位DACAD5541AD5542AD5544

AD5551和AD5552均采用SO封装。

特点和优势

  • 完全14位性能
  • 5 V单电源供电
  • 低功耗
  • 无缓冲电压输出能够直接驱动60 kΩ负载
  • 快速建立时间
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容接口标准
  • EVAL-AD5551/52EB为AD5551和AD5552的评估套件

AD5551功能框图

类似产品

  • AD5552 5 V、串行输入、电压输出14位DAC,拥有双极性输出能力
  • AD5512A 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • AD5541A 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5551/AD5552: 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage-Output, 14-Bit DACs Data Sheet (Rev A, 05/2010) (pdf, 208 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5551 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5551BR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 8.99 $ 8.13 N  材料信息 查看PCN 订购
AD5551BR-REEL7 产品状态: 联络ADI 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD5551BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 7.78 $ 7.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5551BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 7.03 Y  材料信息 查看PCN 订购