添加到信号链设计器

AD5532HS:  32通道、14位、双极性、高速三线式串行接口DAC

产品详情

AD5532HS是一款32通道、双极性、电压输出、14位DAC,具有一个高速串行接口,采用12x12 mm、小型CSPBGA封装。选定的DAC寄存器通过三线式接口写入 。该串行接口能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容 。输出电压范围为0 V至5 V或-2.5 V至+2.5 V,由OFFS_IN引脚上的失调电压决定,但由于输出放大器的动态余量限制,该范围会限制在VSS + 2 V至VDD - 2 V 内。

特点和优势

  • 高度集成:12 x 12 mm2、CSPBGA封装中集成32通道DAC
  • 保证单调性
  • DSP-/微控制器兼容串行接口
  • 通道更新速率:1.1 MHz
  • 输出阻抗:0.5 Ω
  • 可选输出范围:
    0 V 至 5 V 或 -2.5 V 至 +2.5V
  • 异步RESET设置
  • 温度范围:
    -40°C至+85°C

AD5532HS 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5532HS: 32-Channel 14-Bit DAC with High-Speed 3-Wire Serial Interface Data Sheet  (Rev 0, 06/2001) (pdf, 174 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
ADI公司扩展了其denseDAC™数据转换器系列 概况 HTML
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5532HS 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5532HSABC 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Tray, 189 $ 63.82 $ 58.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD5532HSABCZ 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Tray, 189 $ 55.26 $ 50.55 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5532HS 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5532HSEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 159.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭