添加到信号链设计器

AD5532:  32通道、14位、双极性、电压输出DAC

产品详情

AD5532是一款32通道、双极性、电压输出、14位DAC,同时内置一个无限采样保持模式。选定的DAC寄存器通过SPI串行接口写入,然后此DAC的 VOUT 会更新,说明DAC寄存器中增加了新内容。DAC的选择通过地址位A0-A4完成。输出电压范围由OFFS_IN引脚上的失调电压和输出放大器的增益决定,但由于输出放大器的动态余量限制,该范围会限制在VSS+2V 至 VDD-2V 内。

该器件的工作参数如下: AVCC = +5V±5%, DVCC= 2.7V 至 5.25V, VSS = -4.75V 至 -16.5V ,VDD = 8V to 16.5V,要求在REF_IN引脚上提供稳定的+3 V基准电压,以及在OFFS_IN引脚上提供失调电压。它采用12mm x 12mm、74引脚CSPBGA封装。

此外还提供该器件的另一版本AD5533,它只有采样保持模式,没有DAC工作模式。

特点和优势

  • 高度集成:12 mm x 12 mm LFBGA封装中集成32通道DAC
  • 可调电压输出范围
  • 保证单调性
  • 回读功能
  • 输出阻抗
    0.5 Ω(AD5532-1, AD5532-2)
    500 Ω (AD5532-3)
    1 kΩ (AD5532-5)
  • DSP/微控制器兼容型串行接口
  • 输出电压跨度
    10 V (AD5532-1, AA5522-3, AA5532-5)
    20 V (AD5532-2)
  • 无限采样保持能力,精度达到
    ±0.018%
  • 温度范围:
    -40°C至+85°C

AD5532功能框图

AD5532 框图
AD5532功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5532: 32-Channel, 14-Bit Voltage-Output DAC Data Sheet  (Rev C, 06/2004) (pdf, 736 kB) 产品数据手册 PDF
Getting 14-Bit Performance from a 32-Channel 14-Bit String DAC
by Albert O'Grady (Analog Dialogue, Volume 37 – 2/2003)
《模拟对话》杂志 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
概况 PDF
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
AD5532 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5532ABC-1 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Tray, 189 $ 63.82 $ 58.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD5532ABC-1REEL 产品状态: 联络ADI 74 ball CSPBGA 74 工业 Reel, 1500 - $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD5532ABC-2 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Tray, 189 $ 63.82 $ 58.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD5532ABC-3 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Tray, 189 $ 63.82 $ 58.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD5532ABC-3REEL 产品状态: 最后订购时间 74 ball CSPBGA 74 工业 Reel, 1500 - $ 50.55 N  材料信息 查看PDN 订购
AD5532ABC-5 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Tray, 189 $ 63.82 $ 58.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD5532ABC-5REEL 产品状态: 最后订购时间 74 ball CSPBGA 74 工业 Reel, 1500 - $ 50.55 N  材料信息 查看PDN 订购
AD5532ABCZ-1 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Tray, 189 $ 55.26 $ 50.55 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5532ABCZ-1REEL 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Reel, 1500 - $ 50.55 Y  材料信息 通知我 订购
AD5532ABCZ-2 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Tray, 189 $ 55.26 $ 50.55 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5532ABCZ-3 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Tray, 189 $ 55.26 $ 50.55 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5532ABCZ-5 产品状态: 量产 74 ball CSPBGA 74 工业 Tray, 189 $ 55.26 $ 50.55 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5532 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5532EBZ 产品状态: 停产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭