AD5398A

量产

120 mA、吸电流、10位 I2C DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 吸电流:120 mA
  • 双线式(I2C兼容)1.8 V串行接口
  • 10位分辨率
  • 集成电流检测电阻
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 对所有代码保证单调性
  • 省电模式:0.5 µA(典型值)
  • 内部基准电压源
  • 超低噪声前置放大器
  • 省电功能
  • 上电复位
  • 采用3 × 3阵列WLCSP封装

AD5398A是一款单通道、10位数模转换器(DAC),具有120 mA的吸电流输出能力,内置一个基准电压源,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这款DAC通过双线式(1.8 V、 I2C兼容)串行接口进行控制,能够以最高400 kHz的时钟速率工作。

AD5398A内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。它具有省电特性,省电模式下功耗可降至0.5 µA(典型值)。

AD5398A设计用于照相手机、数码相机和便携式摄像机中的自动对焦、图像稳定及光学变焦应用。该器件同样适合许多工业应用,如温度、光线和运动控制等,在−30°C至+85°C温度范围内工作性能稳定。AD5398A的I2C地址范围为0x18至0x1F(含)。

AD5398A
120 mA、吸电流、10位 I2C DAC
AD5398A-fbl AD5398A-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5398A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览