AD5384

量产

40通道、3 V/5 V、单电源、串行14位denseDAC®

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证单调性
  • 相对精度(INL): 最大值±4 LSB
  • 1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃片内基准电压源
  • 温度范围: -40 ℃至+85 ℃
  • 封装类型: 100引脚CSP_BGA
  • 串行SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容型接口 提供数据回读模式
  • I2C兼容型串行接口
  • 集成通道监控功能
  • 通过LDAC同时更新输出
  • 清零至用户可编程代码功能
  • 放大器升压模式可优化压摆率
  • 用户可编程失调与增益调整
  • Toggle模式: 支持方波生成
  • 热特性


AD5384
40通道、3 V/5 V、单电源、串行14位denseDAC®
AD5384 Functional Block Diagram AD5384 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5384的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览