添加到信号链设计器

AD5372:  32通道、14-Bit、串行输入、电压输出型DAC

产品详情

AD5372/AD5373分别是16-bit或14-bit DAC,采用64引脚LQFP封装。器件提供4倍于基准电压的缓冲电压输出范围。每个DAC的增益和失调均能够独立调整,以去除误差。更灵活的是,器件被分为4组,每组8个DAC。2个失调DAC用于调整每组的输出范围。第0组通过失调DAC 0进行调整,第1组到第3组通过失调DAC 1进行调整。

AD5372/AD5373 提供 VSS从-16.5 V 到-4.5 V、VDD从9 V 到16.5 V宽电压范围内的可靠工作。负载电流为1mA时,输出放大器的裕量需求为1.4 V。

AD5372/AD5373具有与SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速率。

DAC寄存器在接收新数据时更新。通过将LDAC输入引脚拉低,所有输出能够同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器。

每个DAC输出能相对外部SIGGND输入被放大和缓冲。DAC输出也能够通过CLR引脚切换到SIGGND。

应用

  • 自动测试设备(ATE)的电平设置
  • 可变光学衰减器(VOA)
  • 光学开关
  • 工业控制系统
  • 仪器仪表
  • Data Sheet, Rev. B, 03/08

    特点和优势

    • 在64引脚LQFP封装中集成32通道DAC
    • AD5372/AD53731 确保的16/14 bits单调性
    • 最大输出电压范围是基准电压的4倍(20V)
    • 可提供多种独立的输出范围
    • 允许用户可编程失调和增益的系统校准功能
    • 对用户定义的SIGGNDx进行清零
    • DAC输出的同步更新
    • 欲了解更多信息,请参考数据手册

    AD5372功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD5372/AD5373:32通道、16/14位、串行输入、电压输出DAC (Rev B, 12/2010) (pdf, 682 kB) 产品数据手册 PDF
    AD5372/AD5373: 32-Channel, 16-/14-Bit, Serial Input, Voltage-Output DACs Data Sheet (Rev C, 07/2011) (pdf, 586 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1036: 利用AD5370清零至任意电压  (pdf, 151 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) 应用笔记 PDF
    AD536x, AD537x Family Product Selection Guide 产品选型指南 HTML
    D/A Converters Are Jammed With Functionality
    (eeProductCenter, 11/1/2005)
    产品评述 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
    ADI公司扩展了其denseDAC™数据转换器系列 概况 HTML
    Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
    denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5372 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5372BCPZ 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 62.99 $ 53.53 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD5372BCPZ-RL7 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工业 Reel, 750 - - Y  材料信息 通知我 订购
    AD5372BSTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Tray, 160 $ 62.99 $ 53.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5372BSTZ-REEL 产品状态: 量产 64 ld TQFP(10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 53.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD5372 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD5372EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭