添加到信号链设计器

AD5370:  40通道、16-Bit、串行输入、电压输出型DAC

产品详情

AD5370*是一款40通道的16-bit DAC,采用64引脚LFCSP封装和64引脚LQFP。器件提供4倍于基准电压的缓冲电压输出范围。每个DAC的增益和失调均能够独立调整,以去除误差。更灵活的是,器件被分为5组,每组8个DAC。3个失调DAC用于调整每组的输出范围。第0组通过失调DAC 0进行调整,第1组通过失调DAC 1进行调整,第2组到第4组通过失调DAC 2进行调整。

AD5370提供VSS从-16.5 V 到-4.5 V、VDD从9 V 到16.5 V宽电压范围内的可靠工作。负载电流为1mA时,输出放大器的裕量需求为1.4 V。

AD5370具有与SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容的高速串行接口,能够处理高达50 MHz的时钟速率。它还具有100 MHz的低压差分信号(LVDS)串行接口。

DAC寄存器在接收新数据时更新。通过将LDAC输入引脚拉低,所有的输出能够同时更新。每个通道都具有可编程增益和失调调整寄存器,允许去除增益和失调误差。

每个DAC输出能相对外部SIGGND输入被放大和缓冲。DAC输出也能够通过CLR引脚切换到SIGGND。

应用

  • 自动测试设备(ATE)的电平设置
  • 可变光学衰减器(VOA)
  • 光学开关
  • 工业控制系统
  • 仪器仪表
  • *Protected by U.S. Patent No. 5,969,657; other patents pending.

    Data Sheet, Rev. B, 3/08

    特点和优势

    • 在64引脚LFCSP和LQFP封装中集成40通道DAC
    • 确保的16 bits单调性
    • 最大输出电压范围是基准电压的4倍(20V)
    • 额定输出电压范围:-4 V~+8 V
    • 允许用户可编程失调和增益的系统校准功能
    • 对用户定义的SIGGNDx进行清零
    • 可提供多种独立的输出范围

    AD5370功能框图

    提示:

    欲全面了解AD536x和AD537x系列产品,请查看 AD536x、AD537x系列选型表

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD5370: 40-Channel, 16-Bit, Serial Input, Voltage-Output DACs Data Sheet (Rev 0, 04/2008) (pdf, 287 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1215: 40 Channels of Programmable Industrial Level Output Span Using the AD5370 16-Bit Voltage Output DAC  (pdf, 79 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1036: 利用AD5370清零至任意电压  (pdf, 151 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) 应用笔记 PDF
    AD536x, AD537x Family Product Selection Guide 产品选型指南 HTML
    D/A Converters Are Jammed With Functionality
    (eeProductCenter, 11/1/2005)
    产品评述 HTML
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
    ADI公司扩展了其denseDAC™数据转换器系列 概况 HTML
    Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
    denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD536x_7x Voltage Calculator
    This design assistant will allow you to calculate the output voltage of the AD536x and AD537x series of DAC's, based on various configurations of the registers within.
    设计助理 HTML
    AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5370 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5370BCPZ 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工业 Tray, 260 $ 74.89 $ 63.65 Y  材料信息 通知我 订购
    AD5370BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工业 Reel, 750 $ 74.89 $ 63.65 Y  材料信息 通知我 订购
    AD5370BSTZ-REEL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工业 Reel, 1500 - $ 63.65 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD5370 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD5370EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭