添加到信号链设计器

AD5340:  2.5 V至5.5 V、115 µA、并行接口、单通道、电压输出12位DAC

产品详情

AD5330/AD5331/AD5340/AD5341分别是单通道、8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V电源供电,3 V时功耗仅115 μA,省电模式下功耗可降至80 nA。上述器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨;而AD5330、AD5340和AD5341允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。

AD5330/AD5331/AD5340/AD5341均具有一个并行接口。由CS 选择器件,数据则在WR的上升沿载入输入寄存器。

通过GAIN引脚,可将输出范围设置为0 V至VREF或0 V至2 × VREF。

这些DAC的输入数据要经过双缓冲,因而利用LDAC引脚可以同时更新系统中的多个DAC。

此外还提供一个异步/CLR输入引脚,可以将输入寄存器和DAC寄存器的内容全部复位至零。这些器件还内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件写入有效数据为止。

AD5330/AD5331/AD5340/AD5341采用超薄紧缩小型封装(TSSOP)。

应用

  • 便携式电池供电仪表
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程电压源和电流源
  • 可编程衰减器
  • 工业过程控制
  • Data Sheet, Rev. A, 2/08

    特点和优势

    • 1个12位DAC,采用24引脚TSSOP封装
    • 低功耗工作:115 µA (3 V),140 µA (5 V)
    • 省电模式(通过PD 引脚):80 nA (3 V),200 nA (5 V)
    • 采用2.5 V至5.5 V电源供电
    • 双缓冲输入逻辑
    • 通过设计对所有代码保证单调性
    • 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
    • 欲了解更多信息,请参考数据手册

    AD5340功能框图

    类似产品

    • AD5330: 2.5V至5.5V、115 µA、并行接口、单通道、电压输出8位DAC
    • AD5331: 2.5V至5.5V、115 µA、并行接口、单通道、电压输出10位DAC
    • AD5332: +2.5V至5.5V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出、8位DAC、内置并行接口、采用20引脚TSSOP封装

    More

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5340 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5340BRUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 4.01 $ 3.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5340BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.29 Y  材料信息 查看PCN 订购