添加到信号链设计器

AD5333:  +2.5V至5.5V、230 μA、双通道、轨到轨电压输出10位DAC,内置并行接口、采用24引脚TSSOP封装

产品详情

AD5332/AD5333/AD5342/AD5343分别是双通道、8/10/12位DAC,采用2.5 V至5.5 V电源供电,3 V时功耗仅230 µA,具有一个省电引脚PD,可使功耗降至80 nA。这些器件均集成一个片内输出缓冲,可将输出同时驱动至两个供电轨;而AD5333和AD5342允许选择缓冲或无缓冲基准电压输入。

产品特色

  • 提供24引脚TSSOP封装
  • 低功耗,采用2.5 V至5.5 V单电源供电
  • 3 V时功耗为0.69 mW,5 V时功耗为1.5 mW
  • 片内输出缓冲可将输出同时驱动至两个供电轨
  • 允许选择缓冲/无缓冲基准电压输入
  • 可编程输出范围(通过GAIN引脚):0-VREF或0-2VREF
  • 特点和优势

    • 双通道10位DAC、采用24引脚TSSOP封装
    • 低功耗:300 µA (5 V),230 µA (3 V)
    • 关断模式的功耗:200 nA (5 V),80 nA (3 V)
    • 通过设计保证单调性
    • 上电复位至0 V
    • 双缓冲输入逻辑
    • 通过LDAC引脚(低电平有效)同时更新DAC输出
    • 通过CLR引脚(低电平有效)提供异步清零设置
    • 低功耗并行数据接口
    • 温度范围:-40°C至105°C

    AD5333功能框图

    AD5333 框图
    AD5333功能框图

    类似产品

    • AD5330: 2.5V至5.5V、115 µA、并行接口、单通道、电压输出8位DAC
    • AD5331: 2.5V至5.5V、115 µA、并行接口、单通道、电压输出10位DAC
    • AD5332: +2.5V至5.5V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出、8位DAC、内置并行接口、采用20引脚TSSOP封装

    More

    提示:

    有问题?请联系DAC团队!

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD5332/AD5333/AD5342/AD5343: 2.5V to 5.5V, 230A, Parallel Interface Dual Voltage-Output 8/10/12-Bit DACs Data Sheet (Rev 0, 05/2000) (pdf, 274 kB) 产品数据手册 PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5333 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5333BRUZ 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Tube, 62 $ 3.70 $ 3.04 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5333BRUZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5333BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld TSSOP 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.04 Y  材料信息 查看PCN 订购