添加到信号链设计器

AD5323:  2.5 V至5.5 V、230 μA、双通道、轨到轨电压输出12位DAC

产品详情

AD5303/AD5313/AD5323分别是双通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供16引脚TSSOP封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为230 μA。这些器件内置片内输出放大器,能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/μs。AD5303/AD5313/AD5323采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。

两个DAC的基准电压从两个基准电压引脚获得(一个引脚对应一个DAC)。这些基准电压输入可以配置为缓冲输入或无缓冲输入。上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。另外还存在一个异步低电平有效CLR引脚,它能将两个DAC清零至0 V。利用异步LDAC输入则可以同时更新两个DAC的输出。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至200 nA(3 V时为50 nA),并提供软件可选输出负载。这些器件还可以通过SDO引脚用在菊花链应用中。

在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为1.5 mW,3 V时功耗为0.7 mW,省电模式下则降至1 µW。

应用

  • 便携式电池供电仪表
  • 数字增益和失调电压调整
  • 可编程电压源和电流源
  • 可编程衰减器
  • 特点和优势

    • AD5303: 一个封装中集成两个缓冲8位DAC
      A级:±1 LSB INL,
      B级:±0.5 LSB INL
    • AD5313: 一个封装中集成两个缓冲10位DAC
      A级:±4 LSB INL,
      B级:±2 LSB INL
    • AD5323: 一个封装中集成两个缓冲12位DAC
      A级:±16 LSB INL,
      B级:±8LSB INL
    • 16引脚TSSOP封装
    • 掉电模式功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
    • 微功耗工作:300 µA(5 V,包括基准电流)
    • 采用2.5 V至5.5 V电源供电
    • 双缓冲输入逻辑
    • 通过设计对所有代码保证单调性
    • 可选缓冲/无缓冲基准电压输入
    • 输出范围:0 V至VREF 或0 V至2VREF
    • 上电复位至0 V

    AD5323功能框图

    类似产品

    • AD5025: 全精度、12位 Vout nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装
    • AD5045: 全精度、14位 Vout nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装
    • AD5065: 全精度、16位 Vout nanoDAC®,SPI接口,2.7 V至5.5 V电源,采用TSSOP封装

    More

    提示:

    另请参见10引脚MicroSOIC封装产品 AD5322

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD5303/AD5313/AD5323: 2.5 V to 5.5 V, 230 μA, Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet  (Rev B, 06/2007) (pdf, 1410 kB) 产品数据手册 PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD5323 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD5323ARUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 3.89 $ 3.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5323BRU 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 6.42 $ 5.26 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD5323BRU-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.26 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD5323BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 5.56 $ 4.55 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD5323BRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.55 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD5323BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.55 Y  材料信息 查看PCN 订购