添加到信号链设计器

AD5313R:  双通道、10位nanoDAC® ,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5313R属于nanoDAC® 系列,是一款低功耗、双通道、10位缓冲电压输出DAC。该器件内置2.5 V、2 ppm/˚C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。

AD5313R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中量程,直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性,在掉电模式下,器件在3 V时的功耗降至4 μA。

AD5313R采用多功能SPI接口,时钟速率最高达50 MHz,并均包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电源准备的VLOGIC引脚。

产品特色
  1. 出色的直流性能:
    总不可调整误差:±0.1% FSR(最大值)
  2. 低漂移2.5 V片内基准电压源:
    典型温度系数为2 ppm/°C
  3. 小型封装:
    3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP或16引脚TSSOP
应用
  • 光收发器
  • 基站功率放大器
  • 过程控制(PLC I/O卡)
  • 工业自动化
  • 数据采集系统

特点和优势

  • 低漂移2.5 V基准电压源:
    2 ppm/°C(典型值)
  • 小型封装:3 mm × 3 mm、
    16引脚LFCSP
  • 总不可调整误差(TUE):±0.1% FSR(最大值)
  • 失调误差:±1.5 mV(最大值)
  • 增益误差:±0.1% FSR(最大值)
  • 高驱动能力:20 mA,
    0.5 V(供电轨)
  • 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
  • 复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
  • 1.8 V逻辑兼容
  • 带回读或菊花链的50 MHz SPI
  • 低毛刺:0.5 nV-s
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5313R 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5313R 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5313RBCPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 2.31 $ 1.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5313RBRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 2.31 $ 1.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5313RBRUZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.96 Y  材料信息 查看PCN 订购