AD5310

量产

2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出10位DAC,采用SOT-23封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单通道10位DAC
  • 6引脚SOT-23和8引脚μSOIC封装
  • 微功耗:140 µA (5 V)
  • 关断模式的功耗:200 nA (5 V),50 nA (3 V)
  • 2.7 V至5.5 V电源供电
  • 通过设计保证单调性
  • 基准电压从电源获得
  • 低功耗,SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、
    DSP兼容三线式串行接口
  • 上电复位至0 V
  • 三种关断功能
  • 低功耗串行接口,采用施密特触发式输入
  • 片内轨到轨输出缓冲放大器
  • SYNC中断设置
  • 通过汽车应用认证

AD53101是一款单通道、10位缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为115 µA。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。AD5310采用多功能三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI™、QSPI™、MICROWIRE®、DSP接口标准兼容。

这款器件的基准电压从电源输入获得,因此它具有最宽的动态输出范围。上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有省电特性,在省电模式下,器件在5 V时的功耗降至200 nA,并提供软件可选输出负载。可通过串行接口进入关断模式。

在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为0.7 mW,省电模式下则降至1 µW。

AD5310是引脚兼容DAC系列产品之一。AD5300是8位版本,AD5320则是12位版本。AD5300/AD5310/AD5320提供6引脚SOT-23和8引脚μSOIC两种封装。

产品特色

  • 提供6引脚SOT-23和8引脚MicroSOIC封装。
  • 低功耗、单电源供电。该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,3 V时典型功耗为0.35 mW,5 V时为0.7 mW,因而特别适合电池供电应用。
  • 利用片内输出缓冲放大器,DAC能够提供轨到轨输出摆幅,压摆率为1 V/μs。
  • 基准电压从电源获得。
  • 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz。专为极低功耗应用设计。接口仅在写周期期间上电。
  • 关断功能。关断模式下,3 V时DAC的典型功耗为50 nA,5 V时为200 nA 。
  • 应用
    - 便携式电池供电仪表
    - 数字增益和失调电压调整
    - 可编程电压源和电流源
    - 可编程衰减器

    AD5310
    2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出10位DAC,采用SOT-23封装
    pdp-image-unavailable
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    AD5310R 量产 10位nanoDAC、SPI接口以及2 ppm/°C 片内基准电压源
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 AD5310的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览