AD5301: 缓冲电压输出8位DAC
AD5311: 缓冲电压输出10位DAC
AD5321: 缓冲电压输出12位DAC
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5301/AD5311/AD5321: 2.5 V to 5.5 V, 120 μA, 2-Wire Interface, Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet (Rev B, 03/2007) (pdf, 1047 kB) | 产品数据手册 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。