添加到信号链设计器

AD5066:  全精度、四通道、16位、无缓冲电压输出、2.7 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口

产品详情

AD5066是一款低功耗、16位、四通道无缓冲电压输出nanoDAC®,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚,可以采用2.7 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB DNL的微分精度特性。片内提供基准电压缓冲。该器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和多数DSP接口标准兼容。AD5066内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。

该器件的总非调整误差小于0.8 mV。零电平误差典型值为0.05 mV。

AD5066具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至400 nA,并提供软件可选的输出负载。

利用硬件LDAC功能可以同时更新所有DAC的输出,用户也可以通过软件选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步CLR功能,可以将所有DAC清零至软件可选码:0 V、中间电平或满量程。

产品特色

1.四通道、16引脚TSSOP封装、±1 LSB INL
2.独立的基准电压引脚
3.16位精度、1 LSB INL。
4.TUE = ±0.8 mV(最大值),零电平误差 = 0.1 mV(最大值)。
5.高速串行接口,时钟速率最高达50 MHz。
6.为用户提供三种关断模式。
7.复位到已知输出电压(零电平或中间电平)。

应用

- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源

特点和优势

  • 低功耗四通道16位nanoDAC,±1 LSB INL
  • 低总非调整误差(TUE):±0.1 mV(典型值)
  • 低零电平误差: 0.05 mV(典型值)
  • 独立的缓冲基准电压引脚
  • 2.7 V至5.5 V电源供电
  • 全代码范围内提供额定性能:0至65535
  • 上电复位至零电平或中间电平
  • 各通道独立关断,提供3种关断功能
  • 硬件LDAC和LDAC override功能
  • CLR功能,清零至可编程码
  • 16引脚小型TSSOP封装

AD5066 功能框图

类似产品

  • AD5024: 全精度、四通道、12位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口
  • AD5044: 全精度、四通道、14位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口
  • AD5064: 全精度、四通道、16位、缓冲电压输出、4.5 V至5.5 V nanoDAC®,采用SPI接口

More

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5066: Fully Accurate, 16-Bit, Unbuffered VOUT, Quad SPI Interface, 2.7 V to 5.5 V nanoDAC in a TSSOP Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 627 kB) 产品数据手册 PDF
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09 - Part 1 and 9/3/09 - Part 1)
技术文章 HTML
Simplifying Design of Industrial Process-Control Systems with PLC Evaluation Boards (Part 1 of 2)
PLC evaluation board applications for industrial process-control systems are diverse, ranging from simple traffic control to complex electrical power grids, from environmental control systems to oil-refinery process control.
(Industrial Control DesignLine, 8/24/09)
技术文章 HTML
PLC 评估板简化工业过程控制系统设计[中文版]
(模拟对话,第43卷,2009年4月)
《模拟对话》杂志 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
扩展nanoDAC系列 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5066 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5066ARUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 13.70 $ 11.64 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5066ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 11.64 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5066BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 15.75 $ 13.39 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5066BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 13.39 Y  材料信息 查看PCN 订购