添加到信号链设计器

AD5062:  2.7 V至5.5 V、全精度、16位VOUT nanoDAC®转换器,无缓冲,采用SOT 23封装

产品详情

AD5062属于ADI公司的nanoDAC®系列产品,是一款低功耗、单通道16位无缓冲电压输出DAC,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。相对精度规格为±1 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)规格为±1 LSB。该器件采用灵活的三线式串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。AD5062的基准电压通过外部VREF引脚提供。片内提供基准电压缓冲。该器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗通常降至300 nA(典型值),并提供软件可选输出负载。可通过串行接口进入关断模式。该器件的总非调整误差小于0.8 mV。

这款器件上电时毛刺非常低。

产品聚焦
1. 采用8引脚微型SOT-23封装。
2. 16位精度、1 LSB INL。
3. 上电时毛刺非常低。
4. 高速串行接口,时钟速率最高达30 MHz。
5. 为用户提供三种关断模式。
6. 复位到已知输出电压(零电平或中间电平)。

应用
- 过程控制
- 数据采集系统
- 便携式电池供电仪表
- 数字增益和失调电压调整
- 可编程电压源和电流源
- 可编程衰减器

特点和优势

  • 单通道16位DAC,1 LSB INL
  • 上电复位至中间电平或零电平
  • 通过设计保证单调性
  • 3种关断功能
  • 低功耗,串行接口采用施密特触发式输入
  • 8引脚微型SOT23封装,低功耗
  • 2.7 V至5.5 V电源供电
  • 上电时毛刺非常低

AD5062 功能框图

类似产品

  • AD5040: 全精度3 V/5 V、14-Bit VOUT nanoDAC® 转换器、缓冲输出、采用Sot 23封装
  • AD5060: 全精度3 V/5 V、16位VOUT nanoDAC®®转换器、缓冲输出、采用Sot 23封装
  • AD5061:16位、VOUT nanoDAC® ,SPI接口,2.7 V至5.5 V,采用SOT-23封装

More

关于DAC您所不知道的5件事情

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5062: Fully Accurate 16-Bit VOUT nanoDAC™ SPI Interface 2.7 V to 5.5 V, in an SOT-23 Data Sheet (Rev A, 05/2009) (pdf, 416 kB) 产品数据手册 PDF
Designing DACs into Precision Industrial 10-V Applications
by Brendan Cronin, Analog Devices, Inc. (PlanetAnalog, 3/23/2006)
技术文章 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
扩展nanoDAC系列 概况 HTML
Analog Devices’ 8-Bit to 16-Bit nanoDAC™ Converters  (pdf, 340 kB)
... Highest performance in the industry’s smallest packaging.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5062 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5062ARJZ-1500RL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 5.08 E  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5062ARJZ-1REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 5.08 E  材料信息 查看PCN 订购
AD5062BRJZ-1500RL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 5.84 E  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5062BRJZ-1REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 5.84 E  材料信息 查看PCN 订购
AD5062BRJZ-2500RL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 5.84 E  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5062BRJZ-2REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOT-23 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 5.84 E  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5062 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5062EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭