添加到信号链设计器

AD5381:  40通道、3 V/5 V单电源、12位电压输出DAC

产品详情

AD5381是一款完整的单电源、40通道、12位DAC,提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5381含有一个WR脉宽为20 ns 的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容型串行接口和一个支持400 kHz数据传输速率的 I2C兼容型接口。

输入寄存器后置DAC寄存器就可提供双缓冲,使各DAC输出既能独立更新,也能利用LDAC输入同时更新。

各通道均具有可编程增益与失调调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。禁用升压模式时,该器件每个通道的典型功耗为0.25 mA。

应用

  • 可变光衰减器(VOA)
  • 电平设置(ATE)
  • 光微机电系统(MEMS)
  • 控制系统
  • 仪器仪表

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 保证单调性
  • 积分非线性(INL)误差:最大值±1 LSB
  • 1.25 V/2.5 V片内基准电压源
    温度系数:10 ppm/ºC
  • 温度范围:-40℃至+85℃
  • 轨到轨输出放大器
  • 关断
  • 封装类型:100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
  • 用户接口:
    并行
    串行(SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容型 接口,提供数据回读)
    I2C®兼容
  • 鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能

集成功能

  • 通道监控
  • 通过LDAC 同时更新输出
  • 清零至用户可编程代码功能
  • 放大器升压模式可优化压摆率
  • 用户可编程的失调和增益调整
  • Toggle模式支持方波生成
  • 热监控

AD5381功能框图

提示:

欲了解更多信息,另请参见增强功能产品 AD5327和双线式接口产品AD5325

欲了解ADI公司其它医疗产品及相关信息,请访问www.analog.com/healthcare

提示:

欲了解更多信息,另请参见增强功能产品 AD5327和双线式接口产品AD5325

欲了解ADI公司其它医疗产品及相关信息,请访问www.analog.com/healthcare

关于DAC您所不知道的5件事情

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5381:40通道、3 V/5 V单电源、12位电压输出DAC 数据手册 (Rev C, 05/2012) (pdf, 851 kB) 产品数据手册 PDF
AD5381: 40-Channel, 3 V/5 V, Single-Supply, 12-Bit, denseDAC® Data Sheet  (Rev D, 09/2012) (pdf, 982 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1227: AD5381 Channel Monitor Function  (pdf, 78 kB) 应用笔记 PDF
AN-1224: 40 Channels of Programmable Voltage with Excellent Temperature Drift Performance Using the AD5381 DAC  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
Software Calibration Reduces D/A Converter Offset and Gain Errors
by Ken Kavanagh, Analog Devices, Inc. (Planet Analog, 5/18/2006)
技术文章 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
ADI公司扩展了其denseDAC™数据转换器系列 概况 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
概况 PDF
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As  (pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5380 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5381 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5381BSTZ-3 产品状态: 量产 100 ld LQFP 100 工业 Tray, 90 $ 47.03 $ 39.97 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5381BSTZ-3-REEL 产品状态: 量产 100 ld LQFP 100 工业 Reel, 1000 - $ 39.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5381BSTZ-5 产品状态: 量产 100 ld LQFP 100 工业 Tray, 90 $ 47.03 $ 39.97 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5381BSTZ-5-REEL 产品状态: 量产 100 ld LQFP 100 工业 Reel, 1000 - $ 39.97 Y  材料信息 查看PCN 订购