添加到信号链设计器

AD1856:  16位PCM音频DAC

产品详情

AD1856是一款单芯片16位PCM音频DAC。每个器件均提供电压输出放大器、16位DAC、16位串行至并行输入寄存器和基准电压源。AD1856的数字部分由CMOS逻辑元件构成,采用ADI公司的BiCMOS II工艺制造。模拟部分则由双极性、MOS器件以及薄膜电阻构成。

产品聚焦

  • 总谐波失真100%经过测试
  • MSB调整特性支持超线性操作
  • AD1856采用±5 V至±12 V电源供电
  • 串行接口兼容数字滤波器芯片
  • 1.5 µs建立时间支持2x、4x和8x过采样
  • 无需外部元件
  • 动态范围:96 dB
  • ±3 V或±1 mA输出能力
  • 16位分辨率
  • 二进制补码串行输入字
  • 低成本
  • 16引脚塑封DIP或SOIC封装
  • 应用

  • CD播放器
  • 数字音频放大器
  • DAT刻录机和播放器
  • 合成器和键盘
  • 特点和优势

    • 0.0025%的THD
    • 快速建立特性支持2x、4x或8x过采样
    • 输出电压:±3 V
    • 可选调整提供超线性性能
    • 工作电压:±5 V至±12 V
    • 16引脚塑封DIP或SOIC封装

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD1856: 16-Bit PCM Audio DAC Data Sheet (Rev C, 02/2013) (pdf, 865 kB) 产品数据手册 PDF
    MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD1856 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD1856RZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 13.92 $ 9.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD1856RZ-K 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
    AD1856RZ-K-REEL7 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 商业 Reel, 250 - - Y  材料信息 通知我 订购
    AD1856RZ-REEL 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 商业 Reel, 1000 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
    AD1856RZ-REEL7 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 商业 Reel, 400 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI