| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADV7181C:10位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪 数据手册 (Rev E, 08/2012) (pdf, 469 kB) | 产品数据手册 | |
| ADV7181C:10-Bit, Integrated, Multiformat SDTV/HDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer Data Sheet (Rev E, 08/2012) (pdf, 469 kB) | 产品数据手册 | |
| ADV7181C Design Support Files | 用户指导 | HTML |
|
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces. (EDN, February 5, 2009) |
技术文章 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。