添加到信号链设计器

AD8386:  10位、12通道输出、抽取LCD驱动器

产品详情

AD8386提供快速10位锁存抽取数字输入,可驱动12个高压输出。10位输入字按顺序载入到12个独立的高速双极性DAC。灵活的数字输入格式允许在高分辨率显示器中并联使用多个AD8386。输出信号可针对直流基准电压、信号反转和对比度进行调整,最大限度地提高灵活性。

AD8386采用ADI公司快速双极性26 V XFHV工艺制造,在同一芯片上提供快速输入逻辑、调整精度双极性DAC和快速建立、高压精密驱动放大器。

AD8386的功耗标称值为1.4 W静态功耗。

AD8386采用64引脚9 mm x 9 mm LFCSP_VQ封装,工作温度范围为0°C至85°C商用温度范围。

特点和优势

  • 高压驱动至供电轨1.3 V以内
  • 输出短路保护
  • 高刷新速率
    100 Ms/s快速10位输入数据刷新速率
  • 静态功耗:1.4 W
  • 电压控制视频基准(亮度)、失调和满量程(对比度)输出电平
  • INV位反转视频信号极性
  • 3.3 V逻辑、9 V至18 V模拟电源
  • 高精度电压输出
    激光调整消除调整或校准需要
  • 灵活的逻辑
    XFR允许并联AD8386操作
  • 容性负载快速建立
    0.25%建立时间:35 ns(150 pF负载)
    压摆率:400 V/µs
  • 提供64引脚9 mm x 9 mm LFCSP_VQ封装

AD8386功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8386: 10-Bit, 12-Channel Output Decimating LCD Driver Data Sheet (Rev 0, 10/2005) (pdf, 373 kB) 产品数据手册 PDF
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8386 型号选项