添加到信号链设计器

ADDI7004:  四通道、14位高清图像处理器,采用Precision Timing内核

产品详情

ADDI7004是一款高度集成的四通道、电荷耦合器件(CCD)信号处理器,适合高速数码摄像机应用。每个通道均由带ADC转换功能的完整模拟前端(AFE)组成,额定像素速率最高可达72 MHz。。Precision Timing™ 内核允许对相关双采样器(CDS)和采样保持放大器(SHA)时钟进行调整;工作频率为72 MHz时,时钟分辨率为217 ps。ADDI7004还配有一个范围缩小的低压差分信号(LVDS)接口,用于双通道数据输出。

每个模拟前端均内置黑电平箝位、CDS、VGA以及一个72 MHz、14位模数转换器(ADC)。编程使用三线式串行接口。

ADDI7004采用节省空间的6 mm × 6 mm、76引脚BGA封装,额定工作温度范围为−25°C至+85°C。

应用

  • 数码摄像机
  • 数码相机
  • 数码复印机
  • 多功能打印机
  • 高速工业摄像机

特点和优势

  • 4个AFE通道
  • 模拟和数字内核电源电压:1.8 V
  • 串行数据输出、LVDS输出范围缩小
  • 差分模拟输入
  • CDS或SHA配置(CDS旁路),增益:−3 dB、0 dB、+3 dB、+6 dB
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 14位、72 MHz模数转换器(ADC)
  • 具有可变电平控制功能的黑电平箝位
  • Precision Timing 内核:217 ps分辨率(72 MHz)

ADDI7004功能框图

The ADDI7004BB is no longer recommended for new designs. The ADDI7004BBB is the recommended replacement.
For more information about the ADDI7004, contact the CCD Development Group.

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADDI7004: Quad-Channel, HD Image Signal Processor with Precision Timing Core Data Sheet (Rev SpE, 04/2014) (pdf, 63 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADDI7004 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADDI7004BBBCZ 产品状态: 量产 CHIP SCALE BGA 76 商业 Tray, 429 $ 35.00 $ 28.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADDI7004BBBCZRL 产品状态: 量产 CHIP SCALE BGA 76 商业 Reel, 2500 - $ 28.00 Y  材料信息 通知我 订购