AD9990
不推荐用于新设计双通道、14位CCD信号处理器和Precision Timing内核
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
|
|
AD9990是一款适合数码相机应用的高度集成CCD信号处理器,内置带模数转换功能的完整模拟前端和用于双通道输出CCD的全功能可编程时序发生器。每个通道的额定像素速率高达32 MHz。该时序发生器能够支持最多24个垂直时钟信号来控制高级CCD。在32 MHz下工作时, Precision Timing™ 内核允许以大约488 ps的分辨率调整高速时钟。AD9990还内置8个通用输出,可用于快门和系统功能。
每个模拟前端均包括黑色电平箝位、一个CDS、一个VGA和一个14位ADC。时序发生器提供所有必需的CCD时钟:RG、水平时钟、垂直时钟、传感器门限脉冲、基底时钟和基底偏置控制。
AD9990的额定温度范围为-25℃至+85°C。
应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9990BBCZ | 112-Ball CSPBGA (8mm x 8mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9990的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论