添加到信号链设计器

AD9977:  双通道、14位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核

产品详情

AD9977是一款适合高速数码摄像机应用的高度集成双通道CCD信号处理器。每个通道的额定像素速率最高达65 MHz,由带模数转换功能的完整模拟前端和可编程时序驱动器组成。在65 MHz下工作时,Precision Timing 内核允许以240 ps的分辨率调整高速时钟。AD9977还内置一个范围缩小的LVDS接口,用于双通道数据输出。

每个模拟前端均包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个65 MSPS、14位模数转换器。时序驱动器为RG、HL和H1至H4提供高速CCD时钟驱动器。采用三线式串行接口对操作进行编程。

AD9977采用节省空间的6 mm × 6 mm、84引脚CSP_BGA封装,额定工作温度范围为-25℃至+85°C。

应用

  • 专业高清电视摄像机
  • 专业、高端数码相机
  • 广播相机
  • 工业高速相机

  • 特点和优势

    • 模拟与数字内核电压:1.8 V
    • 串行数据链路、LVDS输出范围缩小
    • 相关双采样器(CDS),增益−3、0、+3、+6 dB
    • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
    • 14位、65 MHz模数转换器
    • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
    • 完整的片内时序发生器
    • Precision Timing内核,分辨率为240 ps
      (65 MHz)
    • 片内3 V水平和RG驱动器
    • 6 mm × 6 mm 84引脚CSP_BGA封装

    功能框图 AD9977

    For more information about the AD9977, contact the CCD Development Group.

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD9977 型号选项