添加到信号链设计器

AD9974:  双通道、14位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核

产品详情

AD9974是一款适合高速数码摄像机应用的高度集成双通道CCD信号处理器。每个通道的额定像素速率最高达65 MHz。AD9974由带模数转换功能的完整模拟前端和可编程时序驱动器组成。在65 MHz下工作时,Precision Timing内核允许以大约240 ps的分辨率调整高速时钟。

每个模拟前端均包括黑色电平箝位、CDS、VGA和一个65 MSPS、14位ADC。时序驱动器为RG_A、RG_B、H1A至H4A和H1B至H4B输出提供高速CCD时钟驱动器。采用三线式串行接口对AD9974的每个通道进行编程。

AD9974采用节省空间的9 mm x 9 mm CSP_BGA封装,额定工作温度范围为-25℃至+85°C。

应用

  • 专业高清电视摄像机
  • 专业/高端数码相机
  • 广播相机
  • 工业高速相机
  • 特点和优势

    • 模拟与数字内核电压:1.8 V
    • 相关双采样器(CDS),增
      益−3 dB、0 dB、+3 dB和+6 dB
    • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
    • 14位、65 MHz模数转换器(ADC)
    • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
    • 完整的片内时序发生器
    • Precision Timing内核,分辨率为240 ps(65 MHz)
    • 片内3 V水平和RG驱动器
    • 100引脚、9 mm × 9 mm、0.8 mm间距CSP_BGA封装
    • 内部LDO调节器电路

    功能框图 AD9974

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD9974: Dual-Channel, 14-Bit, CCD Signal Processor with Precision Timing® Core Proprietary Data Sheet (Rev A, 10/2009) (pdf, 67 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD9974 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD9974BBCZ 产品状态: 量产 100 ball CSPBGA (9x9x1.40) 100 工业 Tray, 260 $ 39.37 $ 32.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD9974BBCZRL 产品状态: 量产 100 ball CSPBGA (9x9x1.40) 100 工业 Reel, 2000 - $ 32.63 Y  材料信息 查看PCN 订购