AD9928

最后购买期限

双通道、14位CCD信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing发生器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 寄存器与AD9920A和AD9990相似
  • 时序发生器与18通道垂直驱动器相结合
  • 串行数据输出、LVDS接口范围缩小
  • 1.8 V双通道AFE内核
  • 内部LDO调节器,用于与3 V系统兼容
  • 相关双采样器(CDS),增益−3 dB、0 dB、+3 dB和+6 dB
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 14位、40 MHz模数转换器(ADC)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

AD9928
双通道、14位CCD信号处理器,内置垂直驱动器和Precision Timing发生器
AD9928 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览