AD9920A
不推荐用于新设计12-Bit CCD信号处理器,内含V驱动器与Precision Timing 发生器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
|
|
AD9920A是一款高集成度CCD信号处理器,适用于数码相机。它包括完整地模拟前端,可编程时序发生器和模数转换器和19通道垂直驱动器。定时发生器最多可以支持26路垂直时钟信号,以控制高级CCD。片上V驱动器支持多达19个通道,可以与6-field CCD一起使用。在40.5 MHz工作时,可以利用约为400 ps分辨率的Precision Timing™内核对高速时钟进行调整。AD9920A还包括6个通用输出(GPO)端口,用于百叶窗及系统功能。
模拟前端包括:黑电平箝位、可变增益CDS以及1个12-bit ADC。时序发生器提供必需的CCD时钟:RG、H时钟、V时钟、传感器门限脉冲、基底时钟以及基底偏置控制。
AD9920A工作温度范围是:–25°C~+85°C。
应用
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9920ABBCZ | 105-Ball CSPBGA (8mm x 8mm) | ||
| AD9920ABBCZRL | 105-Ball CSPBGA (8mm x 8mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 9, 2015 - 14_0249 Assembly Transfer of Select CSP_BGA Products to STATS ChipPAC Korea Plant 3 |
||
| AD9920ABBCZ | ||
| AD9920ABBCZRL | ||
|
8月 10, 2026 - 26_0064 Discontinuation of Custom Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan |
||
| AD9920ABBCZ | ||
这是最新版本的数据手册