添加到信号链设计器

AD9826:  完整的16位成像信号处理器

产品详情

AD9826是一款适合成像应用的完整模拟信号处理器。它采用三通道架构,设计用于对三线彩色CCD阵列的输出进行采样和调理。每个通道均由输入箝位电路、相关双采样器(CDS)、偏移DAC和可编程增益放大器(PGA)组成,并通过多路复用方式接入一个高性能16位ADC。

特点和优势

  • 16位15 MSPS ADC
  • 三通道16位时,最高速率可达15 MSPS
  • 单通道16位时,最高速率可达12.5 MSPS
  • 双通道模式适用于提供奇偶输出的单色传感器
  • 相关双采样
  • 1~6x 可编程增益
  • ±300 mV可编程偏移
  • 输入箝位电路
  • 内部基准电压源
  • 复用字节宽输出
  • 可选的单字节输出模式
  • 三线式串行数字接口

AD9826功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9826: Complete 16-Bit Imaging Signal Processor Datasheet  (Rev B, 06/2012) (pdf, 147 kB) 产品数据手册 PDF
High Integration Simplifies Signal Processing For CCDs
... CMOS ICs Offer Complete Analog Signal Processing For CCD Imaging To Lower Overall Cost, Power Consumption, And Size. (Electronic Design, 2/23/1998)
技术文章 HTML
Analog Exposes Front End for Digital Cameras
(EE Times, January 5, 2000)
技术文章 HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
《模拟对话》杂志 HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9826 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9826KRSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 6.48 $ 5.52 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9826KRSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 5.52 Y  材料信息 查看PCN 订购