添加到信号链设计器

AD9822:  完整的14位CCD/CIS信号处理器

产品详情

AD9822是一款适合CCD成像应用的完整模拟信号处理器,具有3通道架构,设计用于采样和调理三线彩色CCD阵列的输出。每个通道均由输入箝位、相关双采样器(CDS)、偏移DAC和可编程增益放大器(PGA)组成,多路复用至一个高性能14位模数转换器。

特点和优势

  • 14位、15 MSPS模数转换器
  • 保证无失码
  • 最高15 MSPS的三通道工作模式
  • 最高12.5 MSPS的单通道工作模式
  • 相关双采样
  • 1-6x可编程增益
  • ±350 mV可编程失调
  • 输入箝位电路
  • 内部基准电压源
  • 多路复用字节宽输出(8+6格式)
  • 三线式串行数字接口
  • 兼容3 V/5 V数字I/O

AD9822功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9822: Complete 14-Bit CCD/CIS Signal Processor Data Sheet  (Rev B, 02/2005) (pdf, 467 kB) 产品数据手册 PDF
MFP Encompasses SOHO Equipment in One Unit
(Nikkei Electronics Asia, April 2000)
技术文章 HTML
Analog Exposes Front End for Digital Cameras
(EE Times, January 5, 2000)
技术文章 HTML
High Integration Simplifies Signal Processing For CCDs
... CMOS ICs Offer Complete Analog Signal Processing For CCD Imaging To Lower Overall Cost, Power Consumption, And Size. (Electronic Design, 2/23/1998)
技术文章 HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
《模拟对话》杂志 HTML
Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
《模拟对话》杂志 HTML
Lens Driver Focus on Performance in High-Resolution Camera Modules 《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9822 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9822JRSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 4.08 $ 3.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9822JRSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 3.47 Y  材料信息 查看PCN 订购