AD1866
量产单电源、双通道16位音频DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 双通道、串行输入、电压输出DAC
- +5V单电源供电
- THD+N:0.005%
- 低功耗:50 mW
- 通道隔离:115 dB
- 以8倍过采样速率工作
- 16引脚塑封DIP或SOIC封装
AD1866是一款完整的双通道16位DAC,具有出色的性能,仅需+5 V单电源供电。它采用ADI的ABCMOS晶圆制造工艺制成。单芯片内置CMOS逻辑元件、双极性和MOS线性元件以及激光调整的薄膜电阻元件。通过精心设计和布局技术,可实现低失真、低噪声、高通道隔离和低功耗特性。
AD1866芯片上的DAC采用部分分段架构。各DAC的前三个MSB分为7段。13个LSB则利用标准R-2R技术产生。各段和R-2R电阻经过激光调整,总谐波失真极低。AD1866不需要限变器或调整电路。
各DAC均配备高性能输出放大器。这些放大器可实现快速建立时间和高压摆率,可在最高±1 mA负载电流时产生±1 V信号。缓冲输出信号范围为1.5 V至3.5 V。基准电压为2.5 V,无需“假接地”网络。
利用多功能数字接口,AD1866可以与数字滤波器芯片直接相连。快速CMOS逻辑元件支持最高16 MHz的输入时钟速率,这使得各通道能以2倍、4倍、8倍或16倍采样频率工作(其中FS = 44.1 kHz) 。AD1866的数字输入引脚兼容TTL和+5 V CMOS。
AD1866采用+5 V电源供电。数字电源 VL 可以与模拟电源 VS,分离,以减少数字馈通。同时还提供独立的模拟接地和数字接地引脚。在采用+5 V单电源的系统中,VL 和 VS 应连在一起。在电池供电系统中,即使电源电压降低,器件也能继续正常工作。AD1866的典型功耗为50 mW。
AD1866提供16引脚塑封DIP和16引脚塑封SOIC两种封装。保证工作温度范围为-35°C至+85°C,保证工作电压范围为4.75 V至5.25 V。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD1866RZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD1866RZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 5, 2026 - 2026-0078 WAFER FAB |
||
| AD1866RZ | 量产 | |
| AD1866RZ-REEL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD1866RZ | 量产 | |
| AD1866RZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1866的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论