添加到信号链设计器

AD1852:  立体声、24位、192 kHz、多位Σ-Δ型DAC

产品详情

AD1852是一款完整的18/20/24位单芯片、立体声数字音频回放系统,由多位Σ-Δ调制器、数字插值滤波器和模拟输出驱动电路组成。其它特性包括片内立体声衰减器,以及通过SPI兼容型串行控制端口编程实现静音功能。该器件完全兼容现有的全部DVD格式,包括96 kHz、192 kHz采样频率和24位格式。它还具有向后兼容能力,支持用于“红皮书”压缩光盘的50/15 µs数字去加重,以及在32 kHz和48 kHz采样速率时去加重。

AD1852功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD1852: Stereo, 24-Bit, 192 kHz,Multibit, Sigma-Delta DAC Data Sheet  (Rev A, 11/2009) (pdf, 234 kB) 产品数据手册 PDF
AN-327: DAC ICs: How Many Bits Is Enough?  (pdf, 345 kB)
Digital audio playback DACs are available in a variety of different architectures--each with it's own performance tradeoffs.
应用笔记 PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) 应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD1852 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD1852JRSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Tube, 47 $ 8.10 $ 5.57 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD1852JRSZRL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 商业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 5.57 Y  材料信息 查看PCN 订购