AD1851
量产16位/18位、16 3 FS PCM音频DAC
- 产品模型
- 3
概述
- 信噪比:110 dB
- 快速建立时间允许16倍过采样
- 输出电压:±3 V
- 利用可选调整引脚可实现极佳的线性性能
- ±5 V电源供电
- 16引脚塑封DIP和SOIC两种封装
- 与音频DAC AD1856和AD1860引脚兼容
- 二进制补码、串行输入
AD1851/AD1861均为单芯片PCM音频DAC。AD1851为16位器件,AD1861为18位器件。每款器件均提供电压输出放大器、DAC、串行至并行寄存器和基准电压源。AD1851/AD1861的数字部分由CMOS逻辑元件构成,采用ADI的2 µm ABCMOS工艺制造。模拟部分则由双极性、MOS器件以及薄膜电阻构成。
利用这些电路元件组合以及精心设计和布局技术,可共同实现高性能音频回放。对线性误差进行激光调整后,总谐波失真较低。另外还提供可选的线性调整引脚,利用它可以消除中间电平时的残留差分线性误差。此特性对于低振幅信号的低失真再现特别有利。输出突波也很小,有助于整体性能达到较高水平。输出放大器则可实现快速建立时间和高压摆率,可在最高8 mA负载电流时提供完整的±3 V信号。在电流输出模式下使用时,AD1851/AD1861提供±1 mA输出信号。输出放大器具有短路保护功能,可以承受无限大的对地短路电压。
串行输入接口由时钟引脚、数据引脚和锁存使能引脚组成。串行二进制补码数据字由外部时钟以MSB优先的方式读入DAC。锁存使能信号将输入字从内部串行输入寄存器传送至并行DAC输入寄存器。AD1851输入时钟支持12.5 MHz数据速率,AD1861输入时钟支持13.5 MHz数据速率。该串行输入端口与消费类音频产品所用的第二代数字滤波器芯片兼容。这些滤波器均以2倍、4倍、8倍、16倍采样频率的过采样速率工作。
这些器件的关键特性(THD+N和信噪比)均经过接近100%测试。
AD1851/AD1861采用±5 V电源供电,适用于家电市场。数字电源VL可以与模拟电源 VS 和 -VS 分离,以减少数字串扰。同时还提供独立的模拟接地和数字接地引脚。功耗典型值为100 mW。
AD1851/AD1861提供16引脚塑封DIP和16引脚塑封SOIC两种封装。两种封装均采用与AD1856和AD1860 PCM音频DAC一样的工业标准引脚排列方式。因此,AD1851/AD1861可以直接替代采用±5电源的AD1856/AD1860设计。保证工作温度范围为-25°C至+70°C,保证工作电压范围为±4.75 V至±5.25 V。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD1851RZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD1851RZ-J | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD1851RZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 5, 2026 - 2026-0078 WAFER FAB |
||
| AD1851RZ | 量产 | |
| AD1851RZ-J | 量产 | |
| AD1851RZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD1851RZ | 量产 | |
| AD1851RZ-J | 量产 | |
| AD1851RZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1851的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论