添加到信号链设计器

ADAV801:  适用于可刻录DVD的音频编解码器

产品详情

ADAV801是一款立体声音频编解码器,用于要求高性能以及灵活、高性价比回放与刻录功能的应用,例如DVD或CD刻录机。该器件采用ADI的专有高性能转换器内核,可在单芯片上提供刻录(ADC)、回放(DAC)和格式转换(SRC)三种功能。刻录通道具有可变输入增益,允许调整刻录输入电平以及自动电平控制,后接一个高性能立体声ADC,其数字输出送至刻录接口。刻录通道还具有电平检测器,可在反馈环路中用于调整输入电平,以达到最佳刻录效果。回放通道内置一个高性能立体声DAC,它具有独立的数字音量控制功能。

采样速率转换器(SRC)提供高性能采样速率转换,使采样速率要求不同的输入和输出能够匹配。SRC输入提供回放、辅助、DIR和ADC(刻录)四种选择。SRC输出可以施加于回放DAC的主辅刻录通道及DIT。

ADAV801操作通过SPI兼容型串行接口控制,通过该接口可以对各控制寄存器设置进行编程。该器件采用3.3 V单模拟电源和3.3 V数字电源供电,可选数字接口范围为3.0 V至3.6 V。

该器件采用64引脚LQFP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。

应用

  • 可刻录DVD
  • 所有格式
  • CD-R/W
  • 数据手册, Rev. A, 7/07

    特点和优势

    • 立体声模数转换器(ADC)
      支持48 kHz/96 kHz采样速率
      动态范围:102 dB
      单端输入
      自动电平控制
    • 立体声数模转换器(ADC)
      支持32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/96 kHz/192 kHz采样速率
      动态范围:101 dB
      单端输出
    • ADC和DAC异步操作
    • 立体声采样速率转换器(SRC)
      输入/输出范围:8 kHz至192 kHz
      动态范围:140 dB
    • 数字接口
      刻录
      回放
      辅助刻录
      辅助回放
    • S/PDIF (IEC 60958) 输入和输出
      数字接口接收机(DIR)
      数字接口发射机(DIT)
    • 基于PLL的音频MCLK发生器
    • 产生所需的DVDR系统MCLK
    • 通过SPI兼容型串行接口控制器件
    • 64引脚LQFP封装

    ADAV801功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADAV801: Audio Codec for Recordable DVD Data Sheet  (Rev A, 07/2007) (pdf, 1246 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-910: 在ADAV801和ADAV803上恢复DIR PLL运行  (pdf, 304 kB) 应用笔记 PDF
    AN-910: 0: Recovering the DIR PLL Operation on the ADAV801 and ADAV803  (pdf, 111 kB) 应用笔记 PDF
    CN0219: 采用ADAV801/ADAV803音频编解码器实现与SigmaDSP编解码器的的S/PDIF和I2S接口  (pdf, 254 kB) Circuit Note PDF
    Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
    (www.analog.com/everywhere, 2007)
    技术文章 PDF
    Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
    (DailyTech, 01/30/2007)
    产品评述 PDF
    Audio Performance  (pdf, 811 kB)
    (AnandTech, 10/20/2006)
    产品评述 PDF
    ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
    (AnandTech, 04/02/2007)
    产品评述 PDF
    Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
    (DailyTech, 09/26/2006)
    产品评述 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADAV80X Sound CODEC Linux Driver 设备驱动 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADAV801 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADAV801ASTZ 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 商业 Tray, 160 $ 8.42 $ 6.74 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADAV801ASTZ-REEL 产品状态: 量产 64 ld LQFP (10x10mm) 64 商业 Reel, 1500 $ 10.24 $ 6.74 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADAV801评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADAV801EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 506.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭