添加到信号链设计器

ADAU1961:  集成PLL的汽车应用立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADAU1961是一款低功耗、立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz录音和回放,采用3.3 V模拟电源供电,功耗为35 mW。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至96 kHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。

录音路径包括一个集成麦克风偏置电路和六路输入。可以在ADC之前将这些输入混频和多路复用,或者可将其配置为旁路ADC。ADAU1961含有一路立体声数字麦克风输入。

ADAU1961内置五个高功率输出驱动器(两个差分、三个单端),支持立体声耳机、听筒或其它输出传感器。该器件还支持交流耦合或无电容配置。所有模拟输出均支持独立精密电平控制。输出混频器级允许音频灵活路由。

串行控制总线支持I2C和SPI协议。串行音频总线可编程为I2S、左/右对齐或TDM模式。通过可编程PLL可灵活产生所有标准整数时钟频率以及从8 MHz到27 MHz的小数主时钟频率。

应用
• 汽车音响主机
• 汽车应用放大器
• 导航系统
• 后座娱乐系统

特点和优势

  • 24位立体声音频ADC和DAC:SNR大于98 dB
  • 采样速率范围:8 kHz至96 kHz
  • 低功耗:17 mW录音、18 mW回放(48 kHz)
  • 6个模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入
  • 灵活的模拟输入/输出混频器
  • 立体声数字麦克风输入
  • 模拟输出:2路差分立体声、2路单端立体声、1路单声道耳机驱动器输出
  • PLL支持的输入时钟范围:8 MHz至27 MHz
  • 模拟自动电平控制(ALC)
  • 麦克风偏置基准电压
  • 模拟和数字I/O:3.3 V
  • I2C和SPI控制接口
  • 数字音频串行数据I/O:立体声和时分多路复用(TDM)模式
  • 软件可控无杂音静音功能
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C

ADAU1961功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1961: Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 864 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) 应用笔记 PDF
UG-119:ADAU1361评估板用户指南  (pdf, 653 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1361/ADAU1761 IBIS Models IBIS 模型 HTML
ADAU1361 Sound CODEC Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADAU1961 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADAU1961WBCPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 汽车级 Tray, 490 $ 3.24 $ 2.93 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADAU1961WBCPZ-R7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 汽车级 Reel, 1500 - $ 2.93 Y  材料信息 通知我 订购
ADAU1961WBCPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.5mm exposed pad 32 汽车级 Reel, 5000 - $ 2.93 Y  材料信息 通知我 订购