添加到信号链设计器

ADAU1381:  低噪声立体声编解码器,增强录音和回放处理

产品详情

ADAU1381是一款低功耗、24位立体声音频编解码器。立体声音频DAC支持8 kHz至96 kHz的采样速率、数字音量控制和可编程数字滤波器。立体声音频ADC支持8 kHz至96 kHz的采样速率和可编程数字音量控制。该器件非常适合电池供电的音频应用。

录音路径包括两个数字立体声麦克风输入和一个模拟立体声输入路径。模拟输入可配置为伪差分或单端立体声源。此外,还存在一个专用模拟传呼输入信号路径,可混入任何输出。ADAU1381内置立体声线路输出和扬声器驱动器,使该器件能够支持动态扬声器。

串行控制总线支持I2C或SPI协议,串行音频总线可编程为I2S、左对齐、右对齐或TDM模式。通过可编程PLL可灵活产生所有标准时钟频率以及从8 MHz到27 MHz的主时钟频率。

应用

  • 数码相机
  • 数码摄像机

特点和优势

  • 内置音频引擎,用于音频处理
    降风噪滤波器
    增强立体声采集(ESC)
    双频段自动电平控制(ALC)
    6频段均衡器,内置陷波滤波器
  • 24位立体声音频ADC和DAC
  • 400 mW扬声器放大器(8 Ω负载)
  • 立体声数字麦克风输入脉冲密度调制(PDM)
  • PLL支持一定输入时钟频率范围
  • 立体声线路输出
  • 立体声伪差分麦克风输入

功能框图 ADAU1381

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1381: Low Noise Stereo Codec with Enhanced Recording and Playback Processing Data Sheet (Rev B, 01/2011) (pdf, 1231 kB) 产品数据手册 PDF
UG-030:ADAU1381评估板用户指南  (pdf, 1371 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAU1781 Sound CODEC Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADAU1381 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADAU1381BCBZ-RL 产品状态: 联络ADI CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP 30 工业 Reel, 5000 - $ 2.97 Y  材料信息 通知我 订购
ADAU1381BCBZ-RL7 产品状态: 联络ADI CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP 30 工业 Reel, 2500 - $ 2.97 Y  材料信息 通知我 订购
ADAU1381BCPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Tray, 490 $ 4.71 $ 2.97 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADAU1381BCPZ-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 5000 - $ 2.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADAU1381BCPZ-RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 32 工业 Reel, 1500 - $ 2.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADUSB2EBZ评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUSB2EBZ 产品状态: 量产 USB Interface $ 80.00 -
ADAU1381评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADAU1381Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 249.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭