添加到信号链设计器

AD1974:  四路ADC,内置PLL,192 kHz,24位编解码器

产品详情

AD1974是一款高性能的单芯片编解码器,采用ADI公司专利的多比特Σ-Δ架构,可提供4个带差分输入的模数转换器(ADC)。内置的SPI 端口使微控制器可以调整音量和许多其它参数。AD1974采用3.3 V数字与模拟电源供电,48引脚(单端输出)LQFP封装。

AD1974在系统和电路架构上都针对低电磁干扰(EMI)而设计。AD1974利用内置PLL驱动LR时钟或外部晶振的主时钟,从而无需单独的高频主时钟,而且可与抑制位时钟配合使用。ADC采用ADI公司最新的连续时间架构进行设计,进一步减小了电磁干扰。AD1974采用3.3 V电源供电,实现了最低功耗,进一步降低了电磁辐射。

应用

  • 汽车音频系统
  • 家庭影院系统
  • 机顶盒
  • 数字音频效果处理器
  • 特点和优势

    • PLL生成或直接主时钟
    • 低EMI设计
    • 动态范围与SNR:107 dB
    • THD + N :−94 dB
    • 单电源电压:3.3 V
    • 5 V逻辑输入容限
    • 支持24位音频以及8 kHz至192 kHz采样速率
    • 差分ADC输入
    • 利用自动衰减功能进行Log音量控制
    • SPI®控制,提供灵活性
    • 软件控制的免点击静音功能
    • 软件关断

    AD1974 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD1974: 4 ADC with PLL, 192 kHz, 24-Bit ADC Data Sheet (Rev D, 03/2013) (pdf, 1135 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) 应用笔记 PDF
    UG-046: Evaluating the AD1974 Four ADC with PLL 192 kHz, 24-Bit Codec  (pdf, 3360 kB) 用户指导 PDF
    Benchmarking Integrated Audio: Why CPU Usage Alone No Longer Predicts User Experience  (pdf, 1052 kB)
    (www.analog.com/everywhere, 2007)
    技术文章 PDF
    Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture -- Daily Tech, January 30, 2007 产品评述 HTML
    ASUS P5N32-E SLI Plus: NVIDIA's 650i goes Dual x16  (pdf, 3028 kB)
    (AnandTech, 04/02/2007)
    产品评述 PDF
    Realtek Audio Codecs Not Rendering True EAX  (pdf, 138 kB)
    (DailyTech, 09/26/2006)
    产品评述 PDF
    Underneath Microsoft's Universal Audio Architecture  (pdf, 250 kB)
    (DailyTech, 01/30/2007)
    产品评述 PDF
    Audio Performance  (pdf, 811 kB)
    (AnandTech, 10/20/2006)
    产品评述 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD1938 IBIS Model  (ibs)
    Covers the AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 and the ADAU1328.
    IBIS 模型 IBS
    Automated Register Window Builder 软件模块 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD1974 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD1974WBSTZ 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 汽车级 Tray, 250 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD1974WBSTZ-RL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 汽车级 Reel, 2000 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 订购
    AD1974YSTZ 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 4.43 $ 4.01 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD1974YSTZ-RL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 - $ 4.01 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD1974 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-AD1974AZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 499.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭