AD1877
最后购买期限单电源、16位(Σ-Δ)立体声ADC
- 产品模型
- 1
概述
- 5 V单电源
- 单端双通道模拟输入
- 动态范围:92 dB(典型值)
- S/(THD + N):90 dB(典型值)
- 抽取器通带纹波:0.006 dB
- 四阶、64倍过采样Σ-Δ调制器
- 三级、线性相位抽取器
- 256 x fS或384 x fS输入时钟
- 省电模式:
低于100 µW(典型值) - 输入超量程指示,
片内基准电压源 - 灵活的串行输出接口
- 28引脚SOIC封装
AD1877是一款采用Σ-Δ技术的立体声、16位过采样ADC,主要适合要求5 V单电源供电的数字音频应用。各单端通道由一个四阶一位噪声整形调制器和一个数字抽取滤波器组成。两个通道的满量程范围均由片内基准电压源定义,它不随温度和时间而变化。两个通道的数字输出数据经过时间多路复用,供给一个灵活的串行接口。AD1877接受256 × FS或 384 × FS输入时钟,并能以串行端口“主”模式或“从”模式工作。在从模式下,所有时钟都必须从一个共同外部来源获得。
灵活的串行输出端口通过引脚选择进行配置,可产生二进制补码、MSB优先格式的数据。输入和输出信号均为TTL兼容。立体声对的每个16位输出字均可在一个64位帧的一个32位域内,格式化为右对齐、 I2S兼容、字时钟控制和左对齐四种位置中的一种。分别处在左对齐位置和I2S兼容位置的两个16位样本也可以打包为一个32位帧。
AD1877采用0.8 µm CMOS双多晶硅、双金属工艺制造的单芯片集成电路,提供28引脚塑封SOIC封装。模拟电源和数字电源连接分开,以便将模拟电路与数字电源隔离,并减少数字串扰。该器件采用5 V单电源供电,工作温度范围为0°C至+70°C,典型功耗低于260 mW。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD1877JRZ | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD1877JRZ | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD1877JRZ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1877的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论