AD1871
不推荐用于新设计立体声音频、24位、96 kHz、多位Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 5.0 V 立体声音频ADC,3.3 V兼容数字接口
- 支持96 kHz采样速率
- 支持16/20/24位字长
- 多位Σ-Δ调制器具有“完美微分线性恢复”特性,可降低空闲信号音和本底噪声
- 动态范围:105 dB(典型值)
- 支持 256/512 和768 x fS 主时钟
- 通过SPI兼容型串行端口或可选的控制引脚控制器件
- 灵活的串行数据端口可配置为
右对齐、左对齐、 I2S兼容和
DSP串行端口模式
可利用单个DSP SPORT实现级联(最多四个器件) - 片内基准电压源
- 28引脚SSOP封装
AD1871是一款立体声音频ADC,适合要求高性能模数转换的数字音频应用。它具有两个24位转换通道,各通道内置可编程增益放大器(PGA)、多位Σ-Δ调制器和抽取滤波器。各通道均提供97 dB的THD+N和107 dB的动态范围,因此AD1871适合数字录音机和调音台等应用。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD1871YRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD1871YRSZ-REEL | 28-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD1871YRSZ | ||
| AD1871YRSZ-REEL | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD1871YRSZ | ||
| AD1871YRSZ-REEL | ||
这是最新版本的数据手册